(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
取得各種規格認證的緊急停止開關。安裝孔徑:Φ16、Φ22、Φ30 非發光
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 安裝孔Φ | 操作部 | 構成 | 構造 | 短體 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 規格 群組 | ||||||
UL | cUL | CSA | TUV | CE | CCC | DEMKO | |||||||||
EBS1201 | 16 | φ 29 | 1b | 分離 | ● | 面板 前面 IP65 | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | 焊接 | A |
EBS1202 | 2b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
EBS1211 | 1a1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
EBS1204 | 4b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
EBS1401 | φ 40 | 1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | |||||
EBS1402 | 2b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
EBS1411 | 1a1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
EBS1401EMO | 1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
EBB2201 | 22 | φ 29 | 1b | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | − | M3.5 螺絲 端子 | B | ||
EBB2202 | 2b | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | − | ||||||
EBB2211 | 1a1b | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | − | ||||||
EB2402 | φ 40 | 2b | 一體 | − | ● | ● | − | − | ● | ● | ● | C | |||
EB2411 | 1a1b | − | ● | ● | − | − | ● | ● | ● | ||||||
EBB2401 | 1b | 分離 | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | − | B | ||||
EBB2402 | 2b | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | − | ||||||
EBB2411 | 1a1b | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | − | ||||||
EBS2401 | 1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | D | |||||
EBS2402 | 2b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
EBS2411 | 1a1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
EBS2404 | 4b | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − | ||||||
EBB2411EMO | 1a1b | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | − | B | |||||
EB3402 | 30 | 2b | 一體 | − | ● | ● | − | − | ● | ● | ● | C | |||
EB3411 | 1a1b | − | ● | ● | − | − | ● | ● | ● | ||||||
EBS3401 | 1b | 分離 | ● | ● | ● | − | ● | ● | − | − | D | ||||
EBS3402 | 2b | ● | ● | ● | − | ● | ● | − | − | ||||||
EBS3411 | 1a1b | ● | ● | ● | − | ● | ● | − | − | ||||||
EBS3404 | 4b | ● | ● | ● | − | ● | ● | − | − |
製造商型式、國外規格No.對應表 | |||||
三住型式 | 製造商型式 | UL、cUL | CSA | TUV | CCC |
EBS12** | XA1E-BV3**R | E68961/E305148 | - | - | 2005010305150890 |
EBS14** | XA1E-BV4**R | E68961/E305148 | - | - | 2005010305150890 |
EBS1401EG | XA1E-BV401RH-EMO | E68961/E305148 | - | - | 2005010305150890 |
(僅本體) | |||||
EBB22** | HW1B-V3**R | E68961 | LR92374 | - | 2005103050145650 |
EB24** | HW1E-BV4**R | E55996 | - | - | 2004010305132900 |
EBB24** | HW1B-V4**R | E68961 | LR92374 | - | 2005103050145650 |
EBS24** | XW1E-BV4**MR | E68961/E305148 | - | - | 2005010305150890 |
EBS2411EG | HW1B-V411R-EMO | E68961/E305148 | - | - | 2005010305150890 |
(僅本體) | |||||
EB34** | HN1E-BV4**R | E55996 | - | - | 2004010305132910 |
EBS34** | XN1E-BV4**MR | E305148 | - | - | - |
型號 |
---|
EBS1401 |
EBS1401EMO |
EBS1411 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 附護套 | 銘板 | 端子形狀 | 安裝孔 | 接點構成 | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC110V時 (A) | 電流容量 DC24V時 (A) | 電流容量 AC125V時 (A) | 電流容量 DC30V時 (A) | 操作部尺寸(圓頭) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 圓頭型 | 無 | 無 | 焊接端子 | φ16 | 1b | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 29 | 29 | 51 | - | - | 3 | 2 | φ40 | ||
4天~ | 圓頭型 | 無 | 無 | 焊接端子 | φ16 | 1b | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 29 | 29 | 51 | - | - | 3 | 2 | φ40 | ||
4天~ | 圓頭型 | 無 | 無 | 焊接端子 | φ16 | 1a / 1b | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 29 | 29 | 51 | - | - | 3 | 2 | φ40 |
Loading...
種類 | 非發光式緊急停止 | 保護功能(耐環境性) | 面板前面IP65 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策