(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光 (型號表)

緊急停止開關

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • EBS12**
  • EBS14**
  • EBS1401EMO
  • EBB22**
  • EB24**
  • EBB24**
  • EBS24**
  • EBB2411EMO
  • EB34**
  • EBS34**
  • 銘板(選購品)
  • 護套(選購品)

取得各種規格認證的緊急停止開關。安裝孔徑:Φ16、Φ22、Φ30 非發光

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC
  • DEMKO

●銘板及檔板僅作為選購品成套販售

・關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。
・擋板符合SEMI規格,為半導體製造裝置用。由於目前尚未獲得歐盟機械指令、IEC60204-1、JIS B9960-1等使用許可,請勿用於上述以外之其他用途。

(i)請注意

  • 以下商品庫存販賣完畢後即停止販售:EB2402、EB2411、EB3402、EB3411
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EBS2404

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像
型式安裝孔Φ操作部構成構造短體保護
構造
取得規格端子規格
群組
ULcULCSATUVCECCCDEMKO
EBS120116φ
29
1b分離面板
前面
IP65
焊接A
EBS12022b
EBS12111a1b
EBS12044b
EBS1401φ
40
1b
EBS14022b
EBS14111a1b
EBS1401EMO1b
EBB220122φ
29
1bM3.5
螺絲
端子
B
EBB22022b
EBB22111a1b
EB2402φ
40
2b一體C
EB24111a1b
EBB24011b分離B
EBB24022b
EBB24111a1b
EBS24011bD
EBS24022b
EBS24111a1b
EBS24044b
EBB2411EMO1a1bB
EB3402302b一體C
EB34111a1b
EBS34011b分離D
EBS34022b
EBS34111a1b
EBS34044b

 
製造商型式、國外規格No.對應表

三住型式

製造商型式

UL、cUL

CSA

TUV

CCC

EBS12**XA1E-BV3**RE68961/E305148

2005010305150890

EBS14**

XA1E-BV4**R

E68961/E305148

2005010305150890

EBS1401EG

XA1E-BV401RH-EMO

E68961/E305148

2005010305150890

(僅本體)

EBB22**

HW1B-V3**R

E68961

LR92374

2005103050145650

EB24**

HW1E-BV4**R

E55996

2004010305132900

EBB24**

HW1B-V4**R

E68961

LR92374

2005103050145650

EBS24**

XW1E-BV4**MR

E68961/E305148

2005010305150890

EBS2411EG

HW1B-V411R-EMO

E68961/E305148

2005010305150890

(僅本體)

EB34**

HN1E-BV4**R

E55996

2004010305132910

EBS34**

XN1E-BV4**MR

E305148

概要規格

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像
緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像
緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像
緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像
型號
EBS2404
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 附護套 銘板 端子形狀 安裝孔 接點構成 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
操作部尺寸(圓頭)
4天~ 圓頭型螺絲端子φ224bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.7--52φ40

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 非發光式緊急停止 保護功能(耐環境性) 面板前面IP65

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光的型號EBS2404頁面。
記載關於型號EBS2404之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 還有其他樣式的開關可以選擇嗎?
回答: ●MISUMI有各種尺寸外觀的開關可做選擇,詳細請參考以下連結。
https://tw.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1107000000/

本商品分類

型號
EBB2202-G
EBB2211
EBB2211-G
EBS2411
EBS2411-G
EBS3401
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 附護套 銘板 端子形狀 安裝孔 接點構成 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
操作部尺寸(圓頭)
4天~ 圓頭型螺絲端子φ222b---------
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221a / 1bCCC / TUV / CE / UL41.440101.4108--φ29
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221a / 1b---------
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221a / 1bCCC / CUL / TUV / CE / UL404080.7--52φ40
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221a / 1b---------
4天~ 圓頭型螺絲端子φ301bCUL / TUV / CE / UL404080.7--52φ40

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767