(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • EBS12**
  • EBS14**
  • EBS1401EMO
  • EBB22**
  • EB24**
  • EBB24**
  • EBS24**
  • EBB2411EMO
  • EB34**
  • EBS34**
  • 銘板(選購品)
  • 護套(選購品)

取得各種規格認證的緊急停止開關。安裝孔徑:Φ16、Φ22、Φ30 非發光

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC
  • DEMKO

●銘板及檔板僅作為選購品成套販售

・關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。
・擋板符合SEMI規格,為半導體製造裝置用。由於目前尚未獲得歐盟機械指令、IEC60204-1、JIS B9960-1等使用許可,請勿用於上述以外之其他用途。

(i)請注意

  • 以下商品庫存販賣完畢後即停止販售:EB2402、EB2411、EB3402、EB3411

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像
型式安裝孔Φ操作部構成構造短體保護
構造
取得規格端子規格
群組
ULcULCSATUVCECCCDEMKO
EBS120116φ
29
1b分離面板
前面
IP65
焊接A
EBS12022b
EBS12111a1b
EBS12044b
EBS1401φ
40
1b
EBS14022b
EBS14111a1b
EBS1401EMO1b
EBB220122φ
29
1bM3.5
螺絲
端子
B
EBB22022b
EBB22111a1b
EB2402φ
40
2b一體C
EB24111a1b
EBB24011b分離B
EBB24022b
EBB24111a1b
EBS24011bD
EBS24022b
EBS24111a1b
EBS24044b
EBB2411EMO1a1bB
EB3402302b一體C
EB34111a1b
EBS34011b分離D
EBS34022b
EBS34111a1b
EBS34044b

 
製造商型式、國外規格No.對應表

三住型式

製造商型式

UL、cUL

CSA

TUV

CCC

EBS12**XA1E-BV3**RE68961/E305148

2005010305150890

EBS14**

XA1E-BV4**R

E68961/E305148

2005010305150890

EBS1401EG

XA1E-BV401RH-EMO

E68961/E305148

2005010305150890

(僅本體)

EBB22**

HW1B-V3**R

E68961

LR92374

2005103050145650

EB24**

HW1E-BV4**R

E55996

2004010305132900

EBB24**

HW1B-V4**R

E68961

LR92374

2005103050145650

EBS24**

XW1E-BV4**MR

E68961/E305148

2005010305150890

EBS2411EG

HW1B-V411R-EMO

E68961/E305148

2005010305150890

(僅本體)

EB34**

HN1E-BV4**R

E55996

2004010305132910

EBS34**

XN1E-BV4**MR

E305148

概要規格

緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像
緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像
緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像
緊急停止開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 非發光:相關圖像
型號
EBB2201
EBB2201-G
EBB2202
EBB2202-G
EBB2211
EBB2211-G
EBB2401
EBB2401-G
EBB2402
EBB2402-G
EBB2411
EBB2411-G
EBS1201
EBS1201-DA
EBS1201-G
EBS1202
EBS1202-DA
EBS1202-DB
EBS1202-G
EBS1204
EBS1211
EBS1211-DA
EBS1211-DB
EBS1211-G
EBS1401
EBS1401-DA
EBS1401-DB
EBS1401-G
EBS1401EMO
EBS1401EMO-DA
EBS1401EMO-DB
EBS1401EMO-G
EBS1402
EBS1402-DA
EBS1402-DB
EBS1402-G
EBS1411
EBS1411-DA
EBS1411-DB
EBS1411-G
EBS2401
EBS2402
EBS2402-G
EBS2404
EBS2411
EBS2411-G
EBS3401
EBS3401-DA
EBS3401-DB
EBS3402
EBS3402-DA
EBS3402-DB
EBS3411
EBS3411-DA
EBS3411-DB
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 附護套 銘板 端子形狀 安裝孔 接點構成 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
操作部尺寸(圓頭)
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221bCE / UL / TUV / CCC41.440101.4108--φ29
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221b---------
4天~ 圓頭型螺絲端子φ222bCE / UL / TUV / CCC41.440101.4108--φ29
4天~ 圓頭型螺絲端子φ222b---------
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221a / 1bCE / UL / TUV / CCC41.440101.4108--φ29
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221a / 1b---------
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221bCE / UL / TUV / CCC / CSA41.440101.4108--φ40
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221b---------
4天~ 圓頭型螺絲端子φ222bCE / UL / TUV / CCC / CSA41.440101.4108--φ40
4天~ 圓頭型螺絲端子φ222b---------
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221a / 1bCE / UL / TUV / CCC / CSA41.440101.4108--φ40
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221a / 1b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ161bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ29
4天~ 圓頭型焊接端子φ161b--------Φ29
4天~ 圓頭型焊接端子φ161b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ162bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ29
4天~ 圓頭型焊接端子φ162b--------Φ29
4天~ 圓頭型焊接端子φ162b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ162b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ164bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ29
4天~ 圓頭型焊接端子φ161a / 1bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ29
4天~ 圓頭型焊接端子φ161a / 1b--------Φ29
4天~ 圓頭型焊接端子φ161a / 1b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ161a / 1b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ161bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ40
4天~ 圓頭型焊接端子φ161b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ161b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ161b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ161bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ40
4天~ 圓頭型焊接端子φ161b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ161b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ161b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ162bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ40
4天~ 圓頭型焊接端子φ162b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ162b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ162b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ161a / 1bCE / UL / CUL / TUV / CCC292951--32φ40
4天~ 圓頭型焊接端子φ161a / 1b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ161a / 1b---------
4天~ 圓頭型焊接端子φ161a / 1b---------
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.7--52φ40
4天~ 圓頭型螺絲端子φ222bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.7--52φ40
4天~ 圓頭型螺絲端子φ222b---------
4天~ 圓頭型螺絲端子φ224bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.7--52φ40
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221a / 1bCE / UL / CUL / TUV / CCC404080.7--52φ40
4天~ 圓頭型螺絲端子φ221a / 1b---------
4天~ 圓頭型螺絲端子φ301bCE / UL / CUL / TUV404080.7--52φ40
4天~ 螺絲端子φ301bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40
4天~ 螺絲端子φ301bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40
4天~ 圓頭型螺絲端子φ302bCE / UL / CUL / TUV404080.7--52φ40
4天~ 螺絲端子φ302bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40
4天~ 螺絲端子φ302bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40
4天~ 圓頭型螺絲端子φ301a / 1bCE / UL / CUL / TUV404080.7--52φ40
4天~ 螺絲端子φ301a / 1bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40
4天~ 螺絲端子φ301a / 1bCE / UL / CUL / TUV404080.7----φ40

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 非發光式緊急停止 保護功能(耐環境性) 面板前面IP65

常見問題 ( FAQ )

質問: 還有其他樣式的開關可以選擇嗎?
回答: ●MISUMI有各種尺寸外觀的開關可做選擇,詳細請參考以下連結。
https://tw.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1107000000/

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767