(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

按鈕開關 圓形 安裝孔Φ22 發光 (型號表)

按鈕

按鈕開關 圓形 安裝孔Φ22 發光

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PL2CF*1*
  • PL2CP*1*
  • PL2CP*1
  • PL2CGM1

泛用性高,安裝孔Φ22的中型LED發光型。LED電路的額定為AC/DC24V。開關與LED分別為單獨的電路。關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。

  • UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC

●LED電路的額定為AC/DC24V

・開關與LED分別為單獨的電路。
・關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。
・LED電路的額定電壓為AC/DC24V。詳情請參閱下述詳細規格。

(i)請注意

  • 《請注意》以下商品庫存販賣完畢後即停止販售。
    PL2CPA1-W、PL2CPM1-W、PL2SFA1-W、PL2SFM1-W
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PL2CFA10-Y

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

按鈕開關 安裝孔Φ22 發光:相關圖像
型式形狀操作部動作
功能
構成構造保護
構造
取得規格端子規格
群組
原廠
基本型式顏色ULCSATUVCECCC品牌系列
PL2CFM10R


G


W
乳白

Y
圓形
平面型
φ24瞬時型1a分離IP65防油M3.5
螺絲
端子
A富士電機AR22
PL2CFM111a1b富士電機AR22
PL2CFA10交替型1a富士電機AR22
PL2CFA111a1b富士電機AR22
PL2CPM10圓形
突出型
瞬時型1a富士電機AR22
PL2CPM111a1b富士電機AR22
PL2CPA10交替型1a富士電機AR22
PL2CPA111a1b富士電機AR22
PL2CPM1φ25.8瞬時型1cIP65焊接
兼用插片
B和泉IDECLW
PL2CPA1交替型和泉IDECLW
PL2CGM10圓形
擋板
φ24瞬時型1aIP65防油M3.5
螺絲
端子
A富士電機AR22
PL2CGM111a1b富士電機AR22

概要規格

按鈕開關 安裝孔Φ22 發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ22 發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ22 發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ22 發光:相關圖像
詳細規格
規格
群組
開關電路額定LED
額定
AC/DC
24V
使用
溫度
範圍
絕緣
電阻
DC500V
高阻計
耐電壓
AC 1分鐘 V
耐久性(萬次以上)重量
約g
額定
絕緣
電壓
(Ui)
額定
通電
電流
(lth)
額定
使用
電壓
(Ue)
額定使用電流
交流直流
線圈負荷
(AC-15)
電阻負荷
(DC-12)
線圈負荷
(DC-13)
充電部
接地間
異極
充電部間
機械電力
瞬時型交替型
AAC
DC
250V
10A24V6A4A12mA
(AC)
11mA
(DC)
-20

+50
100

以上
200020005001005047

51
120V6A
125V1.3A
240V6A
250V0.45A
B3A30V0.1A11mA
(AC)
10mA
(DC)
-20

+50
2500100501023

24
125V0.1A
製造商型式、國外規格No.對應表
三住型式製造商型式UL、cULCSATUVCCC
PL2CF*1*-*AR22F*L-1*E3*E44592LR20479R95510622003010305063370
PL2CP*1*-*AR22E*L-1*E3*E44592LR20479R95510622003010305063370
PL2CP*1-*LW1L-*2C14*E55996LR21451J9551801
PL2CGM1*-*AR22G4L-1*E3*E44592LR20479R95510622003010305063370
型號
PL2CFA10-Y
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 端子形狀 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 DC30V時
(A)
電流容量 AC120V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
12天~ [圓] 圓形平面型螺絲端子1a交替型[有] IP65防油443065-64

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 發光式按鈕 附護套 安裝孔 φ22
代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 蓋板(有無)

常見問題 ( FAQ )

質問: 還有其他樣式的開關可以選擇嗎?
回答: ●MISUMI有各種尺寸外觀的開關可做選擇,詳細請參考以下連結。
https://tw.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1107000000/

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767