(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

耐熱束線帶固定夾具(尼龍66製)【包裝數為100】

耐熱束線帶固定夾具(尼龍66製)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐熱性優異的尼龍66製束線帶固定夾具。淺綠色。尼龍66材質UL94V-2。100個裝包裝販售。

  • UL

●請配合耐熱性束線帶T□□R系列使用。

會隨溫度・濕度不同而變為乳白色→淡藍色→淡綠色。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

耐熱束線帶固定夾具(尼龍66製):相關圖像
1包100條裝

型式
CTAM1-HS
KR7G5-HS

概要規格

耐熱束線帶固定夾具(尼龍66製):相關圖像
規格
材料尼龍66材質 UL94V-2
使用溫度範圍-40℃ 〜 +110℃
顏色淡綠
國外認證規格UL(E64962)
型號
CTAM1-HS
KR7G5-HS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝孔徑 φ
(mm)

包裝數為100

4天~ 104.3

包裝數為100

4天~ 104.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍66材質(UL94V-2) 固定方式 螺釘固定型 顏色 淡綠

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767