• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

耐熱束線帶(尼龍46製)【100入裝】

耐熱束線帶(尼龍46製)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐熱性優異的尼龍46製束線帶(米色)。100條裝包裝販售。

  • UL

●耐熱性優異的尼龍46製束線帶。

色調會隨樹脂中耐熱材的狀態而變為黃綠色。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

耐熱束線帶(尼龍46製):相關圖像
1包100條裝

型式
T18R-HR
T30R-HR
T50R-HR

概要規格

耐熱束線帶(尼龍46製):相關圖像
規格
材質尼龍46材質 UL94V-2
使用溫度範圍−40℃~+130℃
顏色米色
國外認證規格UL(E64962)
型號
T18R-HR
T30R-HR
T50R-HR
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS捆束徑
(mm)
全長
(mm)
寬度
(mm)
拉伸強度
(kgs)

100入裝

3天~ 10221002.58.16

100入裝

3天~ 10361523.513.77

100入裝

3天~ 10502024.622.94

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 顏色 米色 耐環境性 耐熱
阻燃等級(主原料) UL94V-2 代表規格 UL 特徵 耐熱性優異的束線帶
材質(詳情) 尼龍46材質

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767