(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

IEC規格 公端插頭(嵌入型)/C14

AC插座

IEC規格 公端插頭(嵌入型)/C14

【UL/VDE/CCC】取得IEC規格認證 C14型公端插頭。不使用螺絲安裝板而以嵌入型提高作業流程。

  • UL
  • CSA
  • VDE
  • 嵌入型

C14型的嵌入型公端插座
●可連接符合IEC60320規格的 C13、C15(舊IEC320)型的插座。
●嵌入型板裝用公端插頭。
●另外,也可用187系列、t=0.8A的插片端子進行電線連接。
●ULNo.E220004
規格書與說明書請於「下載CAD檔案」下載。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WTN-1171R1AA

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型號插座口
形狀
WTN-1171R1AAIEC規格 公端插頭(嵌入型)/C14:相關圖像公端

概要規格

IEC規格 公端插頭(嵌入型)/C14:相關圖像
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
尺寸圖 
IEC規格 公端插頭(嵌入型)/C14:相關圖像
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
額定電流15A(UL CSA)、10A(VDE)
額定電壓AC250V以下
耐電壓AC2000V/1分鐘
絕緣電阻DC500V/100MΩ以上
材質PA66
連結器類型IEC60320 C14型(舊IEC320)
重量8g
型號
WTN-1171R1AA
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 公端插頭 形狀 IEC C14 額定電壓(V) 250
額定電流(A) 15 / 10 有無NEMA規格 代表規格 UL / CCC / CSA
尺寸 長度(mm) 27.8 尺寸 寬度(mm) 31 尺寸 厚度(mm) 24
其他規格(VDE)

IEC規格 公端插頭(嵌入型)/C14的型號WTN-1171R1AA頁面。
記載關於型號WTN-1171R1AA之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 如何申請各種安全標準證書?
回答: 請利用網頁“與我們聯絡”提出請求,我們將以電子郵件附件的形式向您發送 PDF 格式的證書。 另外請知悉,從每個供應商收到資訊將會需要一些時間。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767