(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

IEC規格 母端插座(嵌入型)/C13

AC插座

IEC規格 母端插座(嵌入型)/C13

【UL/CCC】取得IEC規格認證 C13型母端插座。不使用螺絲安裝板而以嵌入型提高作業流程。

  • UL
  • CSA
  • ENEC
  • 嵌入型

C13型的嵌入型母端插座
●符合IEC60320 E(舊IEC320)規格的單壓型板裝用電源插座。電線連接不僅可用焊接,也可用187插片(t=0.8)。
●ULNo.E2200044

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WTN-1170AA

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

型號 插座口
形狀
WTN-1170AA IEC規格 母端插座(嵌入型)/C13:相關圖像 母端


概要規格

IEC規格 母端插座(嵌入型)/C13:相關圖像
IEC規格 母端插座(嵌入型)/C13:相關圖像
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
規格
額定電流15A(UL CSA)、10A(VDE)
額定電壓AC250V以下
耐電壓AC2000V/1分鐘
絕緣電阻DC500V/100MΩ以上
材質PBT(UL94V-2)
連結器類型IEC60320 C13型(舊IEC320)
重量13g
型號
WTN-1170AA
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 母端插座 形狀 IEC C13 額定電壓(V) 250
額定電流(A) 15 / 10 有無NEMA規格 代表規格 UL / CCC / CSA
尺寸 長度(mm) 33.5 尺寸 寬度(mm) 35 尺寸 厚度(mm) 27.5
芯數 3P

IEC規格 母端插座(嵌入型)/C13的型號WTN-1170AA頁面。
記載關於型號WTN-1170AA之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 如何申請各種安全標準證書?
回答: 請利用網頁“與我們聯絡”提出請求,我們將以電子郵件附件的形式向您發送 PDF 格式的證書。 另外請知悉,從每個供應商收到資訊將會需要一些時間。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767