(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

CM10 防水 中繼轉接器(單壓鎖定)

CM10 防水 中繼轉接器(單壓鎖定)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

第一電子工業(DDK)製。對應IP67!延長、中繼用CM10連結器。

  • IP67
  • 中繼
  • 電源用
  • 訊號用
  • 焊接
  • 單壓鎖定

最適合用於延長電纜線或中繼設備
●本產品為第一電子工業(DDK)製造的商品。
●拆裝簡單、可靠的單壓鎖定方式。
●小型且符合IP67的防水性。
●可嵌合至直型插頭與彎角型插頭。
●連接器已安裝在插入裝置內。

・中繼轉接器彼此無法嵌合,也無法與板裝插座嵌合。
・已安裝連接器,因此無須另外購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CM10 防水 中繼轉接器(單壓鎖定):相關圖像
型式類型芯數適用電纜線
完成外徑
重量
(g)
M-CM10-CR2P-MD6,D
共通
2φ6.0~φ9.045
M-CM10-CR2P-Lφ9.0~φ11.645
M-CM10-CR10P-M10φ6.0~φ9.046
M-CM10-CR10P-Lφ9.0~φ11.646

概要規格

CM10 防水 中繼轉接器(單壓鎖定):相關圖像
型號
M-CM10-CR10P-L
M-CM10-CR10P-M
型號數量折扣標準
出貨日
連結器系列開頭字母 適用電纜線完成外徑
(φ mm)
2天~ A・B・C9~11.6
當日可能 A・B・C6~9

Loading...

  1. 1

伺服用單壓防水小型(CM10)

特長

●將既有產品區分成以下2種類型。
・針對三菱電機MR-J3系列的產品,備有D6型(輕量型產品)。
・針對安川電機伺服Σ-V系列的產品,備有D型(黑色產品)。
●亦可與舊型號產品嵌合。
●CM10系列連結器具有IP67的防水・防塵性能。
●採用金屬外殼,結構堅固。
●利用彎角型產品,可達成矮版化。

共通規格

一般規格

規格項目規格及性能
2芯10芯
額定電流3A以下/連接器(#22尺寸)3A以下/連接器(#22尺寸)
額定電壓AC200V以下AC200V以下
耐電壓AC1500V (r.m.s)/1分鐘AC900V (r.m.s)/1分鐘
絕緣電阻1000MΩ以上(DC500V)1000MΩ以上(DC500V)
使用溫度範圍-25〜+85℃-25〜+85℃
連接器尺寸#22#22
防水性IP67(嵌合時)IP67(嵌合時)
適用電線AWG16以下(插頭:焊接)AWG20以下(插頭:焊接)

材料/加工

項目材料加工
連接器※無預焊銅合金鍍金
絕緣體合成樹脂黑色
固定環不鏽鋼
外殼鋅合金鍍鎳
(D6型)
黑色三價鉻
(D型)
接頭螺母
管身
端箍
組件螺母
接地片銅合金鍍金
O形環合成橡膠黑色
線夾鉗合成樹脂白色


基本資訊

連結器形狀 圓型 A・B・C CM10 適用針、連接器 公端(插頭)
芯數 10 用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 3
容許電壓(V) 200 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 對應製造商 三菱電機/安川電機 裝卸方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767