(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
絞合2根/3根單芯電線的加工服務
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 導體截面積 (mm2) | 顏色組合 ※1 | 全長(m) 註) | 絞合外徑 | 絞合間距 |
ETFE | 0.2 | R(紅)・BK(黑)・W(白) BE(藍)・Y(黃)・GN(綠) 例.R-BK(紅黑2條絞線) | 7 | 2.5 | 約15 |
0.3 | 3.8 | 約15 | |||
0.5 | 5.4 | 約25 | |||
KV | 0.3 | W-R(白/紅) BK-R(黑/紅) W-BK(白/黑) W-BE(白/藍) | 50 ・ 100 ・ 200 | 3 | 約15 |
0.5 | 3.8 | 約20 | |||
VSF | 0.75 | 5.4 | 約30 | ||
1.25 | 6.2 | 約31 | |||
2 | 6.8 | 約35 | |||
UL1007 | 28 | W-R(白/紅) BK-R(黑/紅) W-BK(白/黑) | 50 ・ 100 ・ 305 | 2.4 | 約25 |
26 | 2.6 | 約25 | |||
24 | 3 | 約29 | |||
22 | 3.4 | 約32 | |||
20 | 3.8 | 約36 | |||
18 | 4.2 | 約39 | |||
16 | 4.8 | 約45 | |||
28 | WRBK(白/紅/黑) | 2.6 | 約28 | ||
26 | 2.8 | 約28 | |||
24 | 3.2 | 約32 | |||
22 | 3.1 | 約37 | |||
20 | 4.1 | 約41 | |||
18 | 4.5 | 約46 | |||
16 | 5.2 | 約52 | |||
NAUL1007 | 28 | W(白)・O(橘)・R(紅) H(灰)・BK(黑)・BN(褐) BE(藍)・Y(黃)・GN(綠) 例.W-R(白紅2條絞線) | 7 | 2.4 | 約15 |
26 | 2.6 | 約15 | |||
24 | 3 | 約15 | |||
22 | 3.4 | 約15 | |||
20 | 3.8 | 約25 | |||
18 | 4.2 | 約25 | |||
16 | 4.8 | 約25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 |
---|---|---|
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ | ||
8天~ |
Loading...
導體截面積(mm2) | 0.2 | AWG尺寸(AWG) | 24 | 額定電壓 | 弱電流電路用 |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 無 | 特性 | 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 | 護套(外層)材料 | 氟類 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策