• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

完全燃燒捲繞型

完全燃燒捲繞型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

單芯電線捲繞服務 完全燃燒型


單芯電線捲繞服務完全燃燒型
●因具有可燃性,可輕易以火柴等點燃,在大氣環境中可輕鬆地焚燒廢棄。
●焚燒後的灰燼相當於香菸或紙屑等焚燒後的殘留物,可直接丟棄不需分類。
●燃燒後的灰燼比焚燒前減少約10%左右。
●燃燒時產生的有毒氣體量極低。

・末尾請務必指定PPR。

(i)請注意

  • 本產品為住友電氣工業(股)製造的產品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

完全燃燒捲繞型:相關圖像

完全燃燒捲繞型:相關圖像

型號截面積・AWG
尺寸
顏色全長捲繞
種類
捲繞尺寸(cm)
(K×L)
KV0.3*(AWG22)W(白)・BK(黑)・R(紅)・
BE(藍)・Y(黃)・GN(綠)
200PPR
(聚丙烯)
16×11
UL100728*(0.08mm2)W(白)・BK(黑)・H(灰)・
R(紅)・BE(藍)・Y(黃)・
GN(綠)・O(橘)・BN(褐)・PL(紫)
305
26*(0.12mm2)
24*(0.2mm2)
28*(0.08mm2)YG
(黃/綠)
26*(0.12mm2)
24*(0.2mm2)
UI1036828*(0.08mm2)W(白)・BK(黑)・
R(紅)・BE(藍)
26*(0.12mm2)
24*(0.2mm2)
※導體構成為絞線。
­*(AWG~)僅為參考AWG尺寸。
*(~mm2)僅為參考截面積尺寸。

概要規格

完全燃燒捲繞型:相關圖像
型號
KV-0.3-BE-200-PPR
KV-0.3-BK-200-PPR
KV-0.3-GN-200-PPR
KV-0.3-R-200-PPR
KV-0.3-W-200-PPR
KV-0.3-Y-200-PPR
UL1007-24-BE-305-PPR
UL1007-24-BK-305-PPR
UL1007-24-BN-305-PPR
UL1007-24-GN-305-PPR
UL1007-24-H-305-PPR
UL1007-24-O-305-PPR
UL1007-24-PL-305-PPR
UL1007-24-R-305-PPR
UL1007-24-W-305-PPR
UL1007-24-Y-305-PPR
UL1007-24-YG-305-PPR
UL1007-26-BE-305-PPR
UL1007-26-BK-305-PPR
UL1007-26-BN-305-PPR
UL1007-26-GN-305-PPR
UL1007-26-H-305-PPR
UL1007-26-O-305-PPR
UL1007-26-PL-305-PPR
UL1007-26-R-305-PPR
UL1007-26-W-305-PPR
UL1007-26-Y-305-PPR
UL1007-28-BE-305-PPR
UL1007-28-BK-305-PPR
UL1007-28-BN-305-PPR
UL1007-28-GN-305-PPR
UL1007-28-H-305-PPR
UL1007-28-O-305-PPR
UL1007-28-PL-305-PPR
UL1007-28-R-305-PPR
UL1007-28-W-305-PPR
UL1007-28-Y-305-PPR
UL1007-28-YG-305-PPR
UL10368-24-BE-305-PPR
UL10368-24-BK-305-PPR
UL10368-24-R-305-PPR
UL10368-24-W-305-PPR
UL10368-26-BE-305-PPR
UL10368-26-BK-305-PPR
UL10368-26-R-305-PPR
UL10368-26-W-305-PPR
UL10368-28-BE-305-PPR
UL10368-28-BK-305-PPR
UL10368-28-W-305-PPR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
代表規格 護套(外層)顏色 護套(外層)材料 其他特性
3天~ 102000.32211.5-[藍] 藍色 PVC-
3天~ 102000.32211.5-黑色PVC-
3天~ 102000.32211.5-綠色PVC-
3天~ 102000.32211.5-紅色PVC-
3天~ 102000.32211.5-白色PVC-
3天~ 102000.32211.5-黃色PVC-
3天~ 103050.22411.5UL / CSA(c-UL)[藍] 藍色 PVC柔軟性
3天~ 103050.22411.5UL / CSA(c-UL)黑色PVC柔軟性
3天~ 103050.22411.5UL / CSA(c-UL)褐色PVC柔軟性
3天~ 103050.22411.5UL / CSA(c-UL)綠色PVC柔軟性
2天~ 103050.22411.5UL / CSA(c-UL)灰色PVC柔軟性
3天~ 103050.22411.5UL / CSA(c-UL)橘色PVC柔軟性
2天~ 103050.22411.5UL / CSA(c-UL)紫色PVC柔軟性
3天~ 103050.22411.5UL / CSA(c-UL)紅色PVC柔軟性
3天~ 103050.22411.5UL / CSA(c-UL)白色PVC柔軟性
3天~ 103050.22411.5UL / CSA(c-UL)黃色PVC柔軟性
3天~ 103050.22411.5UL / CSA(c-UL)[其他] 黃色/綠色PVC柔軟性
3天~ 103050.122611.3UL / CSA(c-UL)[藍] 藍色 PVC柔軟性
3天~ 103050.122611.3UL / CSA(c-UL)黑色PVC柔軟性
3天~ 103050.122611.3UL / CSA(c-UL)褐色PVC柔軟性
3天~ 103050.122611.3UL / CSA(c-UL)綠色PVC柔軟性
2天~ 103050.122611.3UL / CSA(c-UL)灰色PVC柔軟性
3天~ 103050.122611.3UL / CSA(c-UL)橘色PVC柔軟性
2天~ 103050.122611.3UL / CSA(c-UL)紫色PVC柔軟性
3天~ 103050.122611.3UL / CSA(c-UL)紅色PVC柔軟性
3天~ 103050.122611.3UL / CSA(c-UL)白色PVC柔軟性
3天~ 103050.122611.3UL / CSA(c-UL)黃色PVC柔軟性
3天~ 103050.082811.2UL / CSA(c-UL)[藍] 藍色 PVC柔軟性
3天~ 103050.082811.2UL / CSA(c-UL)黑色PVC柔軟性
3天~ 103050.082811.2UL / CSA(c-UL)褐色PVC柔軟性
3天~ 103050.082811.2UL / CSA(c-UL)綠色PVC柔軟性
2天~ 103050.082811.2UL / CSA(c-UL)灰色PVC柔軟性
3天~ 103050.082811.2UL / CSA(c-UL)橘色PVC柔軟性
2天~ 103050.082811.2UL / CSA(c-UL)紫色PVC柔軟性
3天~ 103050.082811.2UL / CSA(c-UL)紅色PVC柔軟性
3天~ 103050.082811.2UL / CSA(c-UL)白色PVC柔軟性
3天~ 103050.082811.2UL / CSA(c-UL)黃色PVC柔軟性
3天~ -3050.082811.2UL / CSA(c-UL)[其他] 黃色/綠色PVC柔軟性
3天~ 103050.22411.15UL[藍] 藍色 [其他] 聚乙烯類-
3天~ 103050.22411.15UL黑色[其他] 聚乙烯類-
3天~ 103050.22411.15UL紅色[其他] 聚乙烯類-
3天~ 103050.22411.15UL白色[其他] 聚乙烯類-
3天~ 103050.122611.02UL[藍] 藍色 [其他] 聚乙烯類-
3天~ 103050.122611.02UL黑色[其他] 聚乙烯類-
3天~ 103050.122611.02UL紅色[其他] 聚乙烯類-
3天~ 103050.122611.02UL白色[其他] 聚乙烯類-
3天~ 103050.082810.92UL[藍] 藍色 [其他] 聚乙烯類-
3天~ 103050.082810.92UL黑色[其他] 聚乙烯類-
3天~ 103050.082810.92UL白色[其他] 聚乙烯類-

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 捲繞 PPR

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767