(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SS3FUR UL規格 小徑

SS3FUR UL規格 小徑

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V ULAWM20936 小徑可動訊號線 採用柔軟光滑的優力膠護套。

  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 300V

300V UL 小徑可動訊號線
●使用柔軟光滑的優力膠護套。
 

・本商品符合「UL裁線追溯方案」。
※電纜線庫存品會根據指定尺寸進行裁切,因此無法取消或退貨,敬請多加注意。
※單價皆以每m為單位。
※色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
SS3FUR UL規格 小徑:相關圖像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

SS3FUR UL規格 小徑:相關圖像
SS3FUR UL規格 小徑:相關圖像
SS3FUR UL規格 小徑:相關圖像
型號AWG
尺寸
芯數全長※3

指定長度
SS3FUR2621

100

(以1m為單位指定)


500

1000
3
4
6
10
242
3
4
6
8
10
12
222
4
6
8
10
12

概要規格

SS3FUR UL規格 小徑:相關圖像 SS3FUR UL規格 小徑:相關圖像
SS3FUR UL規格 小徑:相關圖像
SS3FUR UL規格 小徑:相關圖像
SS3FUR UL規格 小徑:相關圖像
SS3FUR UL規格 小徑:相關圖像
SS3FUR UL規格 小徑:相關圖像
型號
SS3FUR-22-2-1
SS3FUR-22-2-2
SS3FUR-22-2-3
SS3FUR-22-2-4
SS3FUR-22-2-5
SS3FUR-22-2-6
SS3FUR-22-2-7
SS3FUR-22-2-8
SS3FUR-22-2-9
SS3FUR-22-2-10
SS3FUR-22-2-11
SS3FUR-22-2-12
SS3FUR-22-2-13
SS3FUR-22-2-14
SS3FUR-22-2-15
SS3FUR-22-2-16
SS3FUR-22-2-17
SS3FUR-22-2-18
SS3FUR-22-2-19
SS3FUR-22-2-20
SS3FUR-22-2-21
SS3FUR-22-2-22
SS3FUR-22-2-23
SS3FUR-22-2-24
SS3FUR-22-2-25
SS3FUR-22-2-26
SS3FUR-22-2-27
SS3FUR-22-2-28
SS3FUR-22-2-29
SS3FUR-22-2-30
SS3FUR-22-2-31
SS3FUR-22-2-32
SS3FUR-22-2-33
SS3FUR-22-2-34
SS3FUR-22-2-35
SS3FUR-22-2-36
SS3FUR-22-2-37
SS3FUR-22-2-38
SS3FUR-22-2-39
SS3FUR-22-2-40
SS3FUR-22-2-41
SS3FUR-22-2-42
SS3FUR-22-2-43
SS3FUR-22-2-44
SS3FUR-22-2-45
SS3FUR-22-2-46
SS3FUR-22-2-47
SS3FUR-22-2-48
SS3FUR-22-2-49
SS3FUR-22-2-50
SS3FUR-22-2-51
SS3FUR-22-2-52
SS3FUR-22-2-53
SS3FUR-22-2-54
SS3FUR-22-2-55
SS3FUR-22-2-56
SS3FUR-22-2-57
SS3FUR-22-2-58
SS3FUR-22-2-59
SS3FUR-22-2-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
接地線
4天~ 10.32224.4-
4天~ 20.32224.4-
4天~ 30.32224.4-
4天~ 40.32224.4-
4天~ 50.32224.4-
4天~ 60.32224.4-
4天~ 70.32224.4-
4天~ 80.32224.4-
4天~ 90.32224.4-
4天~ 100.32224.4-
4天~ 110.32224.4-
4天~ 120.32224.4-
4天~ 130.32224.4-
4天~ 140.32224.4-
4天~ 150.32224.4-
4天~ 160.32224.4-
4天~ 170.32224.4-
4天~ 180.32224.4-
4天~ 190.32224.4-
4天~ 200.32224.4-
4天~ 210.32224.4-
4天~ 220.32224.4-
4天~ 230.32224.4-
4天~ 240.32224.4-
4天~ 250.32224.4-
4天~ 260.32224.4-
4天~ 270.32224.4-
4天~ 280.32224.4-
4天~ 290.32224.4-
4天~ 300.32224.4-
4天~ 310.32224.4-
4天~ 320.32224.4-
4天~ 330.32224.4-
4天~ 340.32224.4-
4天~ 350.32224.4-
4天~ 360.32224.4-
4天~ 370.32224.4-
4天~ 380.32224.4-
4天~ 390.32224.4-
4天~ 400.32224.4-
4天~ 410.32224.4-
4天~ 420.32224.4-
4天~ 430.32224.4-
4天~ 440.32224.4-
4天~ 450.32224.4-
4天~ 460.32224.4-
4天~ 470.32224.4-
4天~ 480.32224.4-
4天~ 490.32224.4-
4天~ 500.32224.4-
4天~ 510.32224.4-
4天~ 520.32224.4-
4天~ 530.32224.4-
4天~ 540.32224.4-
4天~ 550.32224.4-
4天~ 560.32224.4-
4天~ 570.32224.4-
4天~ 580.32224.4-
4天~ 590.32224.4-
4天~ 600.32224.4-

Loading...

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 特性 耐油性 / 耐熱性 / 耐磨耗性
安全規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 優力膠類
絕緣體材料 氟類 其他特性 耐彎曲性、耐震性、柔軟性、耐左右彎曲性、電纜線保護鍊架測試

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767