(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/7/5 9:00 ~ 2020/7/6 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

伺服/單軸/電動汽缸用

伺服/單軸/電動汽缸用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

三住馬達電子配線使用零件

  • VW-1
  • ULAWM
  • 馬達

三住馬達電子配線使用零件
●用於馬達電子配線的電纜線。

・本商品符合「UL裁線追溯方案」。
   尚未取得電安法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

伺服/單軸/電動汽缸用:相關圖像
伺服/單軸/電動汽缸用:相關圖像
型號指定長度型錄
刊載
電子配線
用途規格使用
溫度
範圍
NASVPR-A1

100

(以1m為單位指定)
伺服馬達用可動用電源AWG17(約1.33m㎡)×4芯 (規格:ULAWM2501)0〜105℃
NASVBR-A伺服馬達用可動用電源AWG21(約0.50m㎡)×2芯 (規格:ULAWM2501)
NASVPB-A伺服馬達用固定用電源AWG20×2芯 + AWG18×4芯 (規格:ULAWM2464)0〜80℃
NASVEFRSB-A伺服馬達用可動用編碼器AWG23×2芯 + AWG25×2P(4芯) (規格:ULAWM2464)
NATJERSB-A單軸機器人用可動用編碼器AWG26×4P(8芯) (規格:ULAWM2464)
NARCERSB-A電動汽缸用可動用編碼器AWG26×10P(20芯) (規格:ULAWM2464)

概要規格

伺服/單軸/電動汽缸用:相關圖像
伺服/單軸/電動汽缸用:相關圖像
伺服/單軸/電動汽缸用:相關圖像
型號
NARCERSB-A-[1-100/1]
NASVBR-A-[1-100/1]
NASVEFRSB-A-[1-100/1]
NASVPB-A-100
NASVPB-A-[1-99/1]
NASVPR-A-[1-100/1]
NATJERSB-A-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
額定電壓 屏蔽 接地線 絕緣體材料 AWG尺寸 2
(AWG)
導體數(芯、多層式絞線型) 2
(芯)
導體數(芯、對絞線型) 2
(P)
其他特性
3天~ 1 ~ 1000.1226-1010300V-聚乙烯類---抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
3天~ 1 ~ 1000.5212-8.4600V-PVC---耐震性、耐繞曲性
3天~ 1 ~ 1000.25232-6.2300V-聚乙烯類25-2抗雜訊性、耐震性、耐繞曲性
3天~ 1000.51202-7.6300V含GY(綠/黃)色聚乙烯類184--
3天~ 1 ~ 990.51202-7.6300V含GY(綠/黃)色聚乙烯類184--
3天~ 1 ~ 1001.33174-11.9600V含GY(綠/黃)色PVC---耐震性、耐繞曲性
3天~ 1 ~ 1000.1226-47.3300V-聚乙烯類---抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

代表規格 UL 護套(外層)顏色 深藍色 護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767