(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
600V 符合UL列名/CSA/PSE規格。符合MTW/TC/CSA/PSE規格的多重規格電纜線(PSE:300V(相當於VCTF))。比一般VCT更耐油、耐震、耐熱的電纜線。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (m) | 導體截面積 (mm2) | AWG尺寸 (AWG) | 芯數 (芯) | 完成外徑 (mm) | 特性 | 接地線 | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 1 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 2 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 3 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 4 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 5 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 6 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 7 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 8 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 9 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 10 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 11 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 12 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 13 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 14 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 15 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 16 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 17 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 18 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 19 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 20 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 21 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 22 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 23 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 24 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 25 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 26 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 27 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 28 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 29 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 30 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 31 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 32 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 33 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 34 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 35 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 36 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 37 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 38 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 39 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 40 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 41 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 42 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 43 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 44 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 45 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 46 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 47 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 48 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 49 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 50 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 51 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 52 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 53 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 54 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 55 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 56 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 57 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 58 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 59 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE | ||
3天~ | 60 | 2 | 14 | 6 | 14.3 | 耐油性 | 含GY(綠/黃)色 | PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CE |
型號 |
---|
Loading...
額定電壓 | 600V | 屏蔽 | 無 | 護套(外層)顏色 | 深藍色 |
---|---|---|---|---|---|
護套(外層)材料 | PVC | 絕緣體材料 | PVC | 電源、訊號 | 電源用 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策