(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SSCL3R 符合UL(CL3)規範

SSCL3R 符合UL(CL3)規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V ULCL3規格 可動訊號線

  • VW-1
  • ULAWM
  • ULLISTED
  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 300V

300V ULCL3規格 可動訊號線
●使用耐油、柔軟外皮。
 

・本商品符合「UL裁線追溯方案」。
※電纜線庫存品會根據指定尺寸進行裁切,因此無法取消或退貨,敬請多加注意。
※色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
SSCL3R 符合UL(CL3)規範:相關圖像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

SSCL3R 符合UL(CL3)規範:相關圖像
SSCL3R 符合UL(CL3)規範:相關圖像
SSCL3R 符合UL(CL3)規範:相關圖像
型式AWG
尺寸
芯數 長度
SSCL3R242
  100M 
 
3
4
6
8
10
12
16
20
222
3
4
6
8
10
20

概要規格

SSCL3R 符合UL(CL3)規範:相關圖像
SSCL3R 符合UL(CL3)規範:相關圖像 SSCL3R 符合UL(CL3)規範:相關圖像
SSCL3R 符合UL(CL3)規範:相關圖像
SSCL3R 符合UL(CL3)規範:相關圖像
SSCL3R 符合UL(CL3)規範:相關圖像
SSCL3R 符合UL(CL3)規範:相關圖像
型號
SSCL3R-22-2-100
SSCL3R-22-3-100
SSCL3R-22-4-100
SSCL3R-22-6-100
SSCL3R-22-8-100
SSCL3R-22-10-100
SSCL3R-24-2-100
SSCL3R-24-3-100
SSCL3R-24-4-100
SSCL3R-24-6-100
SSCL3R-24-8-100
SSCL3R-24-12-100
SSCL3R-24-16-100
SSCL3R-24-20-100
型號數量折扣標準
出貨日
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
4天~ 0.32224.4
4天~ 0.32234.6
4天~ 0.32244.9
4天~ 0.32265.8
4天~ 0.32286.2
4天~ 0.322107.1
4天~ 0.22424.1
4天~ 0.22434.3
4天~ 0.22444.6
4天~ 0.22465.2
4天~ 0.22485.7
4天~ 0.224126.6
4天~ 0.224167.3
4天~ 0.224207.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(m) 100 屏蔽 特性 耐油性
安全規格 UL 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC 電源、訊號 訊號用 其他特性 耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767