(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

MTW 符合UL規範

MTW 符合UL規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V 國外規格單芯電線

  • c-UL
  • VW-1
  • FT-1
  • ULLISTED
  • 耐熱
  • 絞線
  • 600V
●本產品為KHD製造的產品。
●部分尺寸也符合CE,PSE等規格。

・下單時請注意不要將全長與數量相混淆。
・GY是綠底嵌入黃線。
・本商品符合「UL裁線追溯方案」。
尚未取得電安法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

MTW 符合UL規範:相關圖像
MTW 符合UL規範:相關圖像
型號截面積
(m㎡)
顏色
MTW0.5*(AWG20)BK(黑)
R(紅)
W(白)
BE(藍)
Y(黃)
6*(AWG10)BK
(黑)
0.5*(AWG20)GY
(綠/黃)
6*(AWG10)
*(AWG~)僅為參考AWG尺寸。
MTW 符合UL規範:相關圖像

概要規格

MTW 符合UL規範:相關圖像
MTW 符合UL規範:相關圖像
MTW 符合UL規範:相關圖像
MTW 符合UL規範:相關圖像
MTW 符合UL規範:相關圖像
型號
MTW-0.5-BE-10
MTW-0.5-BE-50
MTW-0.5-BE-100
MTW-0.5-BE-305
MTW-0.5-BK-10
MTW-0.5-BK-50
MTW-0.5-BK-100
MTW-0.5-BK-305
MTW-0.5-GY-10
MTW-0.5-GY-50
MTW-0.5-GY-100
MTW-0.5-GY-305
MTW-0.5-R-10
MTW-0.5-R-50
MTW-0.5-R-100
MTW-0.5-R-305
MTW-0.5-W-10
MTW-0.5-W-50
MTW-0.5-W-100
MTW-0.5-W-305
MTW-0.5-Y-10
MTW-0.5-Y-50
MTW-0.5-Y-100
MTW-0.5-Y-305
MTW-6-BK-10
MTW-6-BK-50
MTW-6-BK-107
MTW-6-GY-10
MTW-6-GY-50
MTW-6-GY-107
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
代表規格 護套(外層)顏色 電源、訊號 其他特性
3天~ 100.52012.7UL[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 500.52012.7UL[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 1000.52012.7UL[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 3050.52012.7UL[藍] 藍色 兩用柔軟性
3天~ 100.52012.7UL黑色兩用柔軟性
3天~ 500.52012.7UL黑色兩用柔軟性
3天~ 1000.52012.7UL黑色兩用柔軟性
3天~ 3050.52012.7UL黑色兩用柔軟性
3天~ 100.52012.7UL[其他] 綠色/黃色兩用柔軟性
3天~ 500.52012.7UL[其他] 綠色/黃色兩用柔軟性
3天~ 1000.52012.7UL[其他] 綠色/黃色兩用柔軟性
3天~ 3050.52012.7UL[其他] 綠色/黃色兩用柔軟性
3天~ 100.52012.7UL紅色兩用柔軟性
3天~ 500.52012.7UL紅色兩用柔軟性
3天~ 1000.52012.7UL紅色兩用柔軟性
3天~ 3050.52012.7UL紅色兩用柔軟性
3天~ 100.52012.7UL白色兩用柔軟性
3天~ 500.52012.7UL白色兩用柔軟性
3天~ 1000.52012.7UL白色兩用柔軟性
3天~ 3050.52012.7UL白色兩用柔軟性
3天~ 100.52012.7UL黃色兩用柔軟性
3天~ 500.52012.7UL黃色兩用柔軟性
3天~ 1000.52012.7UL黃色兩用柔軟性
3天~ 3050.52012.7UL黃色兩用柔軟性
3天~ 1061014.9PSE / UL / CE黑色兩用柔軟性
3天~ 5061014.9PSE / UL / CE黑色兩用柔軟性
3天~ 10761014.9PSE / UL / CE黑色兩用柔軟性
3天~ 1061014.9PSE / UL / CE[其他] 綠色/黃色兩用柔軟性
3天~ 5061014.9PSE / UL / CE[其他] 綠色/黃色兩用柔軟性
3天~ 10761014.9PSE / UL / CE[其他] 綠色/黃色兩用柔軟性

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 護套(外層)材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767