(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CAT5e STP(絞線/單線)

CAT5e STP(絞線/單線)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • CAT5e STP(絞線/單線)
  • 左起(BL/BK/GY/WH/YL/SB/RD/GN)

附屏蔽CAT5e Gigabit乙太網路線 (1000BASE-T) 適用於有雜訊環境。
長度自由指定,最短0.1m到最長100m,長度以0.1m為單位指定。 (絞線最長到20m,以0.05m為單位指定)
9 種豐富的電線顏色外,還有長距離傳輸用單線、佈線容易的絞線、直型結線、交叉結線等,可以滿足廣泛的需求。
插頭是防卡榫扳斷插頭、且外面有護蓋保護的安心設計。

  • JIS
  • CAT5e
  • CAT6
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

●STP(附屏蔽)最適合用於有雜訊的環境。

●全長可用0.05m、0.1m為單位指定。
●備有可輕鬆佈線的絞線及傳輸距離長的單線。
●透過自由長度可改善電纜線的盤捲問題。
 
・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

 

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CAT5e STP(絞線/單線):相關圖像 
CAT5e STP(絞線/單線):相關圖像
型號結線類型顏色指定長度(m)
NWYC5E-STP
(絞線)
S(直型)

CR(交叉式)
BL(藍)/GY(灰)
BK(黑)/RD(紅)
GN(綠)/YL(黃)
WH(白)/SB(天藍)
0.1〜20
能以0.05m為單位指定
NWTC5E-STP
(單線)
0.1〜100
能以0.1m為單位指定

概要規格

 
型號
NWTC5E-STP-CR-BK-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-CR-BL-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-CR-GN-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-CR-GY-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-CR-PP-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-CR-RD-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-CR-SB-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-CR-WH-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-CR-YL-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-S-BK-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-S-BL-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-S-GN-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-S-GY-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-S-PP-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-S-RD-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-S-SB-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-S-WH-[0.1-100/0.1]
NWTC5E-STP-S-YL-[0.1-100/0.1]
NWYC5E-STP-CR-BK-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-CR-BL-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-CR-GN-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-CR-GY-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-CR-PP-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-CR-RD-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-CR-SB-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-CR-WH-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-CR-YL-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-S-BK-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-S-BL-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-S-GN-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-S-GY-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-S-PP-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-S-RD-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-S-SB-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-S-WH-[0.1-20/0.05]
NWYC5E-STP-S-YL-[0.1-20/0.05]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS電纜線導體 顏色 長度 自由長 接線方式 長度 詳細
(m)
5天~ -單線0.1 ~ 100交叉0.1~100
5天~ -單線0.1 ~ 100交叉0.1~100
5天~ -單線[綠・草綠・淺綠] 綠0.1 ~ 100交叉0.1~100
5天~ -單線[灰・淺灰] 灰0.1 ~ 100交叉0.1~100
5天~ -單線0.1 ~ 100交叉0.1~100
5天~ -單線0.1 ~ 100交叉0.1~100
5天~ -單線天藍・水藍0.1 ~ 100交叉0.1~100
5天~ -單線0.1 ~ 100交叉0.1~100
5天~ -單線[黃・淺黃] 黃0.1 ~ 100交叉0.1~100
5天~ -單線0.1 ~ 100直型0.1~100
5天~ -單線0.1 ~ 100直型0.1~100
5天~ -單線[綠・草綠・淺綠] 綠0.1 ~ 100直型0.1~100
5天~ -單線[灰・淺灰] 灰0.1 ~ 100直型0.1~100
5天~ -單線0.1 ~ 100直型0.1~100
5天~ -單線0.1 ~ 100直型0.1~100
5天~ -單線天藍・水藍0.1 ~ 100直型0.1~100
5天~ -單線0.1 ~ 100直型0.1~100
5天~ -單線[黃・淺黃] 黃0.1 ~ 100直型0.1~100
5天~ 10絞線0.1 ~ 20交叉0.1~20
5天~ 10絞線0.1 ~ 20交叉0.1~20
5天~ 10絞線[綠・草綠・淺綠] 綠0.1 ~ 20交叉0.1~20
5天~ 10絞線[灰・淺灰] 灰0.1 ~ 20交叉0.1~20
5天~ 10絞線0.1 ~ 20交叉0.1~20
5天~ 10絞線0.1 ~ 20交叉0.1~20
5天~ 10絞線天藍・水藍0.1 ~ 20交叉0.1~20
5天~ 10絞線0.1 ~ 20交叉0.1~20
5天~ 10絞線[黃・淺黃] 黃0.1 ~ 20交叉0.1~20
5天~ 10絞線0.1 ~ 20直型0.1~20
5天~ 10絞線0.1 ~ 20直型0.1~20
5天~ 10絞線[綠・草綠・淺綠] 綠0.1 ~ 20直型0.1~20
5天~ 10絞線[灰・淺灰] 灰0.1 ~ 20直型0.1~20
5天~ 10絞線0.1 ~ 20直型0.1~20
5天~ 10絞線0.1 ~ 20直型0.1~20
5天~ 10絞線天藍・水藍0.1 ~ 20直型0.1~20
5天~ 10絞線0.1 ~ 20直型0.1~20
5天~ 10絞線[黃・淺黃] 黃0.1 ~ 20直型0.1~20

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 單層
FA網路規格 規格無 連結器形狀 RJ45-RJ45 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外徑 6.0~6.9 長度 自由指定
護套(外層)材質 PVC PoE 支持 外徑 詳細(mm) 6.0
電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767