(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器)

MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器)

三住原創MS連結器!經濟型登場

  • 電源用
  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 馬達
  • 三住原創

MISUMI原創的附MS連結器電纜線!
●與既有的MS連結器相容,而且價格實惠。
●也對應UL LISTED電纜線!

・直線插頭彼此無法嵌合。進行中繼時,請利用中繼用或板裝插座。
・屏蔽在連結器基部呈平型(未連接)。 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
連結器
類型
外殼型
(配置No./芯數)
電纜線類型形狀規格類型尺寸示意圖(單位:mm)指定長度
(m)
M3106B

三住原創

連結器
A1(16-10)
3芯

A2(20-4)
4芯

A3(18-11)
5芯

A4(22-23)
8芯

A5(12S-3)
2芯

A6(14S-2)
4芯

A7(14S-6)
6芯

A16(18-10)
4芯
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像P
(公端)
S
(母端)
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像0.2



50


能以0.1m
為單位指定
ADM
(公端中繼)
ADF
(母端中繼)
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
PT
(公端・散線)附腳針編號標識軟管
ST
(母端・散線)附腳針編號標識軟管
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
ADMT
(公端中繼・散線)附腳針編號標識軟管
ADFT
(母端中繼・散線)附腳針編號標識軟管
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
PL
(公端彎角型、平型)
SL
(母端彎角型、平型)
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
A8(16S-1)
7芯

A9(18-1)
10芯

A10(20-27)
14芯

A11(20-29)
17芯

A12(22-14)
19芯

A13(24-28)
24芯

A14(28-12)
26芯
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
PLT
(公端彎角型・散線)附腳針編號標識軟管
SLT
(母端彎角型・散線)附腳針編號標識軟管
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
PFPF
(母端・母端)
PFPM
(母端・公端)
PMPM
(公端・公端)
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
ADFPF
(母端中繼・母端)
ADFPM
(母端中繼・公端)
ADMPF
(公端中繼・母端)
ADMPM
(公端中繼・公端)
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
A15(28-21)
37芯
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像RF
(母端板裝・平型)
RM
(公端板裝・平型)
板裝為
法蘭型。
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
RFT
(母端板裝・
附散線腳針編號標識軟管)
RMT
(公端板裝・
附散線腳針編號標識軟管)
板裝為
法蘭型。
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
 
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像

概要規格

MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像

 
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
特性雷達圖辨別方法請參考此頁面 
 
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像 MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像 MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像 MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像 MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像 MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像 MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
MS連結器 直型・中繼・板裝型(使用三住原創連結器):相關圖像
 
型號
M3106B-A1-B-ADF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADFT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADMPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADMPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ADMT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-P-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PL-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PLT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PMPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-PT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-RF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-RFT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-RM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-RMT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-S-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-SL-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-SLT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-B-ST-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADFT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADMPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADMPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ADMT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-P-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PL-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PLT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PMPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-PT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-RF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-RFT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-RM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-RMT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-S-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-SL-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-SLT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-F-ST-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADFT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADMPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADMPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-ADMT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-P-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-PFPF-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-PFPM-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-PL-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-PLT-[0.2-50/0.1]
M3106B-A1-V-PMPM-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
外殼型 外殼尺寸 連接器配置 屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸
(AWG)
耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 母端中繼直型平型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型僅標識軟管[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端直型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端直型母端直型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端直型公端直型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 公端彎角型平型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 公端彎角型僅標識軟管[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端板裝平型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端板裝僅標識軟管[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 公端板裝平型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 公端板裝僅標識軟管[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端彎角型平型[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端彎角型僅標識軟管[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管[3] 3600A11610UL14耐油/耐熱/耐寒/耐磨耗/防滴柔軟B0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型平型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型僅標識軟管[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端直型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端直型母端直型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端直型公端直型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端彎角型平型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端彎角型僅標識軟管[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端板裝平型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端板裝僅標識軟管[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端板裝平型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 公端板裝僅標識軟管[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端彎角型平型[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端彎角型僅標識軟管[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管[3] 3600A11610單重UL/CSA深藍14耐油繞曲/柔軟F0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型平型[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型公端直型[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 母端中繼直型僅標識軟管[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端直型[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型僅標識軟管[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 母端直型母端直型[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 母端直型公端直型[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 公端彎角型平型[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 公端彎角型僅標識軟管[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50
6天~ 公端直型公端直型[3] 3600A1161016V0.2 ~ 50

Loading...

基本資訊

連結器種類 MS 連結器製造商 三住 電纜線形狀

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767