(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

對應感應器線用 中繼連結器套組

對應感應器線用 中繼連結器套組

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • A〜F e-CON連結器公端
  • G M8連結器插頭
  • H M12連結器插頭(S尺寸)
  • I M12連結器插頭(L尺寸)

可選擇感測器配線所需的M12連結器、M8連結器、e-CON的線束・可選擇所需的長度・可輕鬆與電線抽出型感測器以連結器中繼・無需專用工具輕鬆即可安裝。


可與對應感應器線搭配使用
●無須專用工具即可簡單安裝。
●可輕鬆與電線抽出型感應器中繼連結。
●備有e-CON連結器與M8、M12連結器。

型號

請輸入規格表中的型號並按「Enter」。

規格表

對應感應器線用 中繼連結器套組:相關圖像
對應感應器線用 中繼連結器套組:相關圖像對應感應器線用 中繼連結器套組:相關圖像
對應感應器線用 中繼連結器套組:相關圖像
連結器類型連結器套組的訂製NO.購買連結器單品時適用電線尺寸附屬
連結器
編號
型號導體截面積
mm2
外皮外徑
mm
完成外徑
mm
FSC8-X-ECONSETA37104-2206-000FL-8P0.3

0.5
1.6

2.0
 A
-X-ECONSETB37104-2165-000FL-8P1.2

1.6
B
-X-ECONSETC37104-2124-000FL-8P1.0

1.2
C
-X-ECONSETD37104-3163-000FL-8P0.14

0.2
1.2

1.6
D
-X-ECONSETE37104-3122-000FL-8P1.0

1.2
E
-X-ECONSETF37104-3101-000FL-8P0.8

1.0
F
FSC9
FSC10
-X-PLUGSETG無單品販售0.14

0.34
1.0

1.7
3.2

5.4
G
FSC12
FSC13
-X-PLUGSETH1.2

1.6
4.0

5.1
H
FSC12
FSC13
-X-PLUGSETI0.34

0.75
1.6

2.0
5.5

8.0
I
*與各公司感應器的對應請參閱WEB刊載的選擇指南。

概要規格

對應感應器線用 中繼連結器套組:相關圖像對應感應器線用 中繼連結器套組:相關圖像
對應感應器線用 中繼連結器套組:相關圖像
對應感應器線用 中繼連結器套組:相關圖像

基本資訊

連結器形狀 M8・M12 電纜線類型 固定用防油線

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767