IAI電動汽缸用 電源

IAI電動汽缸用 電源

可指定長度的馬達電子配線。

  • 中繼
  • 機器人
  • 馬達電源
  • 單軸機器人
  • 三住原創

可指定長度的馬達電子配線
●可自由指定電纜線長度。
●可選擇固定電纜線或可動電纜線。
●也有佈線容易的單側平型系列商品。

・長度指定・・・PCON/PSEL:0.2~20m(以0.1m為單位)
          SCON/SSEL:0.2~30m(以0.1m為單位)
・使用零件採用製造商推薦的零件。(部分採用同等品)
・追加工服務中鐵氧體磁芯為隨附出貨。
結線圖頁面 >>2507

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RCPA-P1-HC-A-[0.2-20/0.1]

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

IAI電動汽缸用 電源:相關圖像
直接連接用
※電纜線長度可以0.1m為單位指定
控制器致動器尺寸示意圖型式電纜線類型
PCON
PSEL
RCP2①直接連接用RCPA-P1IAI電動汽缸用 電源:相關圖像
IAI電動汽缸用 電源:相關圖像
SCON
SSEL
RCS2④直接連接用RCPA-S1
※控制器為PCON/PSEL時,最長20m;為SCON/SSEL時,則最長30m。
單側平型
※電纜線長度可以0.1m為單位指定
控制器致動器尺寸示意圖型式電纜線類型
PCON
PSEL
RCP2②控制器側平型RCPA-P1-HMIAI電動汽缸用 電源:相關圖像
IAI電動汽缸用 電源:相關圖像
③機械側平型RCPA-P1-HC
SCON
SSEL
RCS2⑤控制器側平型RCPA-S1-HM
⑥機械側平型RCPA-S1-HC
※控制器為PCON/PSEL時,最長20m;為SCON/SSEL時,則最長30m。

概要規格

IAI電動汽缸用 電源:相關圖像
指定長度(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所述。
型號
RCPA-P1-HC-A-[0.2-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
指定長度
(m)
電纜型式
3天~ 0.2 ~ 20NA2517T-22-6

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電動汽缸 用途 電源用 外形類型 機械側平型
電纜線類型 固定 致動器 RCP2 控制器 PCON/PSEL

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767