• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

東方馬達Dimer系列用電子配線 編碼器電子配線

東方馬達Dimer系列用電子配線 編碼器電子配線

可指定長度的驅動裝置電子配線

  • 訊號用
  • PLC
  • AC伺服
  • 三住原創

●可自由指定電纜線長度。
●透過訂製服務,可「指定標籤印字」

・長度指定:0.2~2m(以0.1m為單位)
 使用零件採用製造商推薦的零件。(部分採用同等品)
 結線圖頁面 >>請見此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

東方馬達Dimer系列用電子配線 編碼器電子配線:相關圖像
尺寸示意圖東方馬達Dimer系列用電子配線 編碼器電子配線:相關圖像東方馬達Dimer系列用電子配線 編碼器電子配線:相關圖像東方馬達Dimer系列用電子配線 編碼器電子配線:相關圖像
直接連接用
※電纜線長度可以0.1m為單位指定
對應放大器控制器尺寸示意圖型式電纜線類型
DimerEMP①直接連接用SVSR-DM1東方馬達Dimer系列用電子配線 編碼器電子配線:相關圖像
DX
Dimer
③直接連接用SVSR-DXM1
單側平型
※電纜線長度可以0.1m為單位指定
對應放大器控制器尺寸示意圖型式電纜線類型
DX
Dimer
共通②單側平型SVSR-DXM1-HD東方馬達Dimer系列用電子配線 編碼器電子配線:相關圖像

概要規格

指定長度(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所述。
型號
SVSR-DM1-A-[0.2-2/0.1]
SVSR-DXM1-A-[0.2-2/0.1]
SVSR-DXM1-HD-A-[0.2-2/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外徑圖 指定長度
(m)
3天~ 兩端0.2 ~ 2
3天~ 兩端0.2 ~ 2
3天~ 控制器側平型0.2 ~ 2

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應設備 伺服 長度(m) 0.2~2 用途1 編碼器用
連結器形狀 直型 電纜線類型 固定 屏蔽
對應放大器 DX/Dimer 電纜線長度指定範圍(m) 0.2~2

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767