(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可指定長度的編碼器電子配線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SVEK-MV1-A-[0.2-20/0.1]
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
對應放大器 | 對應馬達 | 尺寸示意圖 | 型式 | 電纜線類型 |
MV-□□ | MV-M□□ MV-B□□ | ①直接連接用 | SVEK-MV1 | A (可動用) 0.2~20m |
對應放大器 | 對應馬達 | 尺寸示意圖 | 型式 | 電纜線類型 |
MV-□□ | MV-M□□ MV-B□□ | ②馬達側平型 | SVEK-MV1-HA | A (可動用) 0.2~20m |
③放大器側平型 | SVEK-MV1-HM |
指定長度(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定長度的3% |
對應設備 | 伺服 | 用途1 | 編碼器用 | 連結器形狀 | 直型 |
---|---|---|---|---|---|
外徑圖 | 兩端 | 電纜線類型 | 可動 | 屏蔽 | 無 |
對應放大器 | MV-□□ | 對應馬達 | 【MV-M□□ MV-B□□】 | 電纜線長度指定範圍 | 0.2~20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策