(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
電線長度可自由指定(0.2 ~ 50m)!可對應中大容量馬達!
對應放大器 | 對應馬達 | 尺寸示意圖 | 型號 | 電纜線類型 |
SV | SV-M005□□〜 SV-M075□□ SV-B005□□〜SV-B075□□ | ①直接連接用 | SVEK-SV1 | ![]() ![]() |
SV-M100□□〜 SV-M500□□ SV-B100□□〜SV-B500□□ | ④直接連接用 | SVEK-SV2 |
對應放大器 | 對應馬達 | 尺寸示意圖 | 型號 | 電纜線類型 |
SV | SV -M005□□〜SV-M075□□ SV-B005□□〜SV-B075□□ | ②馬達側平型 | SVEK-SV1-HA | ![]() ![]() |
③放大器側平型 | SVEK-SV1-HM | |||
SV -M100□□〜M500□□ SV-B100□□〜B500□□ | ⑤馬達側平型 | SVEK-SV2-HA | ||
⑥放大器側平型 | SVEK-SV2-HM |
對應放大器 | 對應馬達 | 尺寸示意圖 | 型號 | 電纜線類型 |
SV | SV-M100□□ ~ M500□□ SV-B100□□ ~ B500□□ | ⑦直接連接用 | SVEK-SV2AL | ![]() ![]() |
⑧放大器側平型 | SVEK-SV2AL-HM |
型號 |
---|
SVEK-SV1-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV1-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV1-HA-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV1-HA-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV1-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV1-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-HA-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-HA-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2AL-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2AL-B-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2AL-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEK-SV2AL-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVEK-SV2AL-HM-B-[0.2-50/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連結器形狀 | 外徑圖 | 電纜線類型 | 對應馬達 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 直型 | 兩端 | 固定 | 【SV-M005□□~SV-M075□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 直型 | 兩端 | 可動 | 【SV-M005□□~SV-M075□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 直型 | 馬達側平型 | 固定 | 【SV-M005□□~SV-M075□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 直型 | 馬達側平型 | 可動 | 【SV-M005□□~SV-M075□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 直型 | 放大器側平型 | 固定 | 【SV-M005□□~SV-M075□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 直型 | 放大器側平型 | 可動 | 【SV-M005□□~SV-M075□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 直型 | 兩端 | 固定 | 【SV-M100□□~M500□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 直型 | 兩端 | 可動 | 【SV-M100□□~M500□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 直型 | 馬達側平型 | 固定 | 【SV-M100□□~M500□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 直型 | 馬達側平型 | 可動 | 【SV-M100□□~M500□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 直型 | 放大器側平型 | 固定 | 【SV-M100□□~M500□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 直型 | 放大器側平型 | 可動 | 【SV-M100□□~M500□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 彎角型 | 兩端 | 固定 | 【SV-M100□□~M500□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 彎角型 | 兩端 | 可動 | 【SV-M100□□~M500□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 彎角型 | 放大器側平型 | 可動 | 【SV-M100□□~M500□□】 | 0.2 ~ 20 | ||
6天~ | 彎角型 | 放大器側平型 | 固定 | 【SV-M100□□~M500□□】 | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 彎角型 | 放大器側平型 | 可動 | 【SV-M100□□~M500□□】 | 0.2 ~ 50 |
Loading...
對應設備 | 伺服 | 用途1 | 編碼器用 | 屏蔽 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
對應放大器 | SV | 電纜線長度指定範圍 | 0.2~20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策