(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

AC伺服 馬達電源線 基恩斯 SV系列

AC伺服 馬達電源線 基恩斯 SV系列

電線長度可自由指定(0.2 ~ 50m)!可對應中大容量馬達!

  • 中繼
  • 機器人
  • AC伺服
  • 馬達電源
  • 馬達制動器

亦可對應中・大容量馬達
●也有彎角型系列商品!
●可自由指定電纜線長度。
●可選擇固定電纜線或可動電纜線。
●也有佈線容易的單側平型系列商品。
●價格最划算的固定長度電纜線刊載於P625

・長度指定・・・0.2~50m(以0.1m為單位)
使用零件採用製造商推薦的零件。
(部分採用同等品)
・*2僅有制動電纜,請與*1的電源線合併使用
基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
 
基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像 基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
對應放大器對應馬達尺寸示意圖型號電纜線類型
SV
(電源用)
SV-M005□□、SV-B005□□
SV-M010□□、SV-B010□□
①直接連接用SVPK-SV1基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像

基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
SV-M020□□、SV-B020□□
SV-M040□□、SV-B040□□
SVPK-SV2
SV-M075□□、SV-B075□□SVPK-SV3
SV-M100□□、M150□□
SV-B100□□、B150□□
③直接連接用*1SVPK-SV4
SV-M200□□
SV-B200□□
SVPK-SV5
SV-M300□□
SV-B300□□
SVPK-SV6
SV-M500□□
SV-B500□□
SVPK-SV7
SV
(制動器用)
SV-B005□□
SV-B010□□
②直接連接用SVPK-SV1B
SV-B020□□
SV-B040□□
SVPK-SV2B
SV-B075□□SVPK-SV3B
SV-B100□□〜B500□□④直接連接用*2SVPK-SV4B
基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像 基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
對應放大器對應馬達尺寸示意圖型號電纜線類型
SV
(電源用)
SV-M005□□、M010□□
SV-B005□□、B010□□
⑤放大器側平型SVPK-SV1-HM基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像

基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
SV-M020□□、M040□□
SV-B020□□、B040□□
SVPK-SV2-HM
SV-M075□□
SV-B075□□
SVPK-SV3-HM
SV-M100□□、M150□□
SV-B100□□、B150□□
⑥放大器側平型*1SVPK-SV4-HM
SV-M200□□
SV-B200□□
SVPK-SV5-HM
SV-M300□□
SV-B300□□
SVPK-SV6-HM
SV-M500□□
SV-B500□□
SVPK-SV7-HM
SV
(制動器用)
SV-B005□□
SV-B010□□
⑤放大器側平型SVPK-SV1B-HM
SV-B020□□
SV-B040□□
SVPK-SV2B-HM
SV-B075□□SVPK-SV3B-HM
SV-B100□□〜B500□□⑦放大器側平型*2SVPK-SV4B-HM
基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像 基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
對應放大器對應馬達尺寸示意圖型號電纜線類型
SV
(電源用)
SV-M100□□、M150□□
SV-B100□□、B150□□
⑧兩端SVPK-SV4AL基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像

基恩斯 SV系列用 電源線:相關圖像
⑨放大器側平型*1SVPK-SV4AL-HM
SV-M200□□
SV-B200□□
⑧兩端SVPK-SV5AL
⑨放大器側平型*1SVPK-SV5AL-HM
SV-M300□□
SV-B300□□
⑧兩端SVPK-SV6AL
⑨放大器側平型*1SVPK-SV6AL-HM
SV-M500□□
SV-B500□□
⑧兩端SVPK-SV7AL
⑨放大器側平型*1SVPK-SV7AL-HM
SV
(制動器用)
SV-B100□□〜B500□□⑩兩端SVPK-SV4BAL
⑪放大器側平型*2SVPK-SV4BAL-HM
 
型號
SVPK-SV1-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV1-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV1-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV1-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV1B-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV1B-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV1B-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV1B-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV2-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV2-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV2-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV2-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV2B-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV2B-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV2B-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV2B-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV3-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV3-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV3-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV3-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV3B-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV3B-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV3B-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV3B-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV4-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV4-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV4-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV4-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV4AL-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV4AL-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV4AL-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV4AL-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV5-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV5-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV5-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV5-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV5AL-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV5AL-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV5AL-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV5AL-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV6-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV6-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV6-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV6-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV6AL-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV6AL-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV6AL-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV6AL-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV7-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV7-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV7AL-A-[0.2-50/0.1]
SVPK-SV7AL-HM-A-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
用途1 連結器形狀 外徑圖 電纜線類型 對應馬達 電纜線長度指定範圍 指定長度
(m)
6天~ 馬達電源用直型兩端固定【SV-M005□□/SV-M010□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用直型兩端可動【SV-M005□□/SV-M010□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型固定【SV-M005□□/SV-M010□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型可動【SV-M005□□/SV-M010□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用直型兩端固定【SV-B005□□/SV-B010□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用直型兩端可動【SV-B005□□/SV-B010□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用彎角型放大器側平型固定【SV-M005□□/SV-M010□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用彎角型放大器側平型可動【SV-M005□□/SV-M010□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用直型兩端固定【SV-M020□□/SV-M040□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用直型兩端可動【SV-M020□□/SV-M040□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型固定【SV-M020□□/SV-M040□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型可動【SV-M020□□/SV-M040□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用直型兩端固定【SV-B020□□/SV-B040□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用直型兩端可動【SV-B020□□/SV-B040□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用彎角型放大器側平型固定【SV-B020□□/SV-B040□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用彎角型放大器側平型可動【SV-B020□□/SV-B040□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用直型兩端固定【SV-M075□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用直型兩端可動【SV-M075□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型固定【SV-M075□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型可動【SV-M075□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用直型兩端固定【SV-B075□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用直型兩端可動【SV-B075□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用彎角型放大器側平型固定【SV-B075□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 制動器用彎角型放大器側平型可動【SV-B075□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用直型兩端固定【SV-M100□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用直型兩端可動【SV-M100□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用直型放大器側平型固定【SV-M100□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用直型放大器側平型可動【SV-M100□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用彎角型兩端固定【SV-M100□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用彎角型兩端可動【SV-M100□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型固定【SV-M100□□】0.2~200.2 ~ 50
6天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型可動【SV-M100□□】0.2~200.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用直型兩端固定【SV-M200□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用直型兩端可動【SV-M200□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用直型放大器側平型固定【SV-M200□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用直型放大器側平型可動【SV-M200□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用彎角型兩端固定【SV-M200□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用彎角型兩端可動【SV-M200□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型固定【SV-M200□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型可動【SV-M200□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用直型兩端固定【SV-M300□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用直型兩端可動【SV-M300□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用直型放大器側平型固定【SV-M300□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用直型放大器側平型可動【SV-M300□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用彎角型兩端固定【SV-M300□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用彎角型兩端可動【SV-M300□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型固定【SV-M300□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型可動【SV-M300□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用直型兩端固定【SV-M500□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用直型放大器側平型固定【SV-M500□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用彎角型兩端固定【SV-M500□□】0.2~500.2 ~ 50
10天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型固定【SV-M500□□】0.2~500.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應設備 伺服 屏蔽 對應放大器 SV

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767