(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

三菱電機 J4/J3系列用SSCNETⅢ光纖

三菱電機 J4/J3系列用SSCNETⅢ光纖

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 盤内用
  • 盤外用

可用於箱內和箱外(室內使用)!箱外用(室內使用)可指定長度 1~50 m。 (MR-J3BUS系列相容商品)

  • 箱內配線
  • 設備間連接
  • PLC

可在少天數內準備用於SSCNETⅢ的光纖
●伺服放大器之間及可程式控制器與伺服放大器之間能以光纖輕鬆連接。

・未對應SSCNETⅢ/H。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

三菱電機 J4/J3系列用SSCNETⅢ光纖:相關圖像
三菱電機 J4/J3系列用SSCNETⅢ光纖:相關圖像
三菱電機 J4/J3系列用SSCNETⅢ光纖:相關圖像
三菱電機 J4/J3系列用SSCNETⅢ光纖:相關圖像
型號尺寸示意圖指定長度(m)
NWCF-DCV 
三菱電機 J4/J3系列用SSCNETⅢ光纖:相關圖像
0.15
0.3
0.5
1
2
3
4
5
三菱電機 J4/J3系列用SSCNETⅢ光纖:相關圖像
三菱電機 J4/J3系列用SSCNETⅢ光纖:相關圖像
型號尺寸示意圖指定長度(m)
NWCF-CCV三菱電機 J4/J3系列用SSCNETⅢ光纖:相關圖像1~50
之間能以1m為單位指定

概要規格

三菱電機 J4/J3系列用SSCNETⅢ光纖:相關圖像
型號
NWCF-CCV-[1-50/1]
NWCF-DCV-0.3
NWCF-DCV-0.5
NWCF-DCV-0.15
NWCF-DCV-1
NWCF-DCV-2
NWCF-DCV-3
NWCF-DCV-4
NWCF-DCV-5
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)
電纜線長度指定範圍
(m)
使用環境 指定長度
(m)
8天~ -1~50箱外用(室內)1 ~ 50
6天~ 0.3-箱內用-
6天~ 0.5-箱內用-
6天~ 0.15-箱內用-
8天~ 1-箱內用-
8天~ 2-箱內用-
8天~ 3-箱內用-
8天~ 4-箱內用-
8天~ 5-箱內用-

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應設備 伺服 用途1 光纖 連結器形狀 直型
外徑圖 兩端

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767