(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

安裝夾具(光纖照明用彈性軸臂)

安裝夾具(光纖照明用彈性軸臂)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 安裝夾具(光纖照明用彈性軸臂)
  • 安裝夾具(光纖照明用彈性軸臂)

【用途】・可自由移動、固定光纖照明的軸臂【特色】・支援Φ12~Φ30・耐荷重至600g・備有標準型與長型2種


可自由移動、固定光纖照明的軸臂。
●對應Φ12~Φ30
●耐負載至600g
●備有標準型與長型2種

・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

 

型式
EMVA-EX2
EMVA-EXL2

概要規格

安裝夾具(光纖照明用彈性軸臂):相關圖像
EMVA-EX
安裝夾具(光纖照明用彈性軸臂):相關圖像

EMVA-EXL2
安裝夾具(光纖照明用彈性軸臂):相關圖像
型號
EMVA-EX2
EMVA-EXL2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10
4天~ 10

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767