可選擇開關與電纜線長度並在完成配線後供應的「完成組裝配線開關盒」
型號
請輸入規格表中的型號並按「Enter」。
箱、配線記號 | 電纜線長度 | |
1個開關 底部無4處固定孔 AXL121 | VC 終端平型 | 0.5 〜 15 (m) |
VY 終端 F1.25-M3 附Y端子 | ||
VR 終端 1.25-3 附圓型端子 | ||
1個開關 底部有4處固定孔 AXLH121 | VC 終端平型 | |
VY 終端 F1.25-M3 附Y端子 | ||
VR 終端 1.25-3 附圓型端子 | ||
2個開關 底部無4處固定孔 AXL222 | VC 終端平型 | |
VY 終端 F1.25-M3 附Y端子 | ||
VR 終端 1.25-3 附圓型端子 | ||
2個開關 底部有4處固定孔 AXLH222 | VC 終端平型 | |
VY 終端 F1.25-M3 附Y端子 | ||
VR 終端 1.25-3 附圓型端子 | ||
3個開關 底部無4處固定孔 AXL323 | VC 終端平型 | |
VY 終端 F1.25-M3 附Y端子 | ||
VR 終端 1.25-3 附圓型端子 | ||
3個開關 底部有4處固定孔 AXLH323 | VC 終端平型 | |
VY 終端 F1.25-M3 附Y端子 | ||
VR 終端 1.25-3 附圓型端子 |
開關記號>>1175頁 例 1PA1 | ||
位置 第n號 | 種類 | 顏色 |
1 2 3 由箱體的配線貫穿孔遠端開始按順序計數為第n號。即使僅有1個開關仍請填寫「1」。 | EL | − |
EB | − | |
EE | − | |
PA | 1 紅 2 綠 3 乳白 4 黃 | |
PB | ||
PC | ||
PD | 1 紅 2 綠 3 黑 4 黃 | |
PE | ||
PF | ||
SA | − | |
SB | − | |
SC | − | |
LA | 1 紅 2 綠 3 乳白 4 黃 | |
LB | ||
BZ | − | |
銘板 | 銘板記號 | |
位置第n號 | 種類 | |
壓克力製銘牌 | 1 2 3 | AA~AN |
壓克力製開關銘板 | BA~BR | |
緊急停止銘板 | DA~DB |
橡膠支腳>>1166頁 | 橡膠支腳記號 |
橡膠支腳(4個裝) | F |
機型 | 鋁標準開關盒W80×H70 | 開關數量(個) | 1 | 底部4處固定孔 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
電纜線末端處理 | 平型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策