MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
電控零件
控制零件
開關
按鈕
按鈕開關 圓形 安裝孔Φ30 非發光
篩選條件
清除全部選項
形狀
圓
圓形平面型
圓形擋板
圓形突出型
接點構成
1a
1b
按鈕動作
瞬時型
交替型
按鈕顏色
紅
綠
黃
黑
代表規格
CE
UL
TUV
CCC
CSA
尺寸 縱向(mm)
36
44
尺寸 寬度(mm)
40
41
50
尺寸 深度(mm)
54
55
59.5
60
64.8
77
電流容量 AC120V時(A)
6
電流容量 DC24V時(A)
4
5
電流容量 AC110V時(A)
5
出貨日
全選
3天以内
MISUMI
按鈕開關 圓形 安裝孔Φ30 非發光
上一頁
下一頁
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄