(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

按鈕開關 圓形 安裝孔Φ22 非發光

按鈕開關 圓形 安裝孔Φ22 非發光

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PB2CF*1*
  • PB2CF2***
  • PB2CPM1*
  • PB2CGM1*
  • PB2CG2M1*

泛用性高,安裝孔Φ22的中型LED非發光型。關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。備有具備IP65防油保護構造的商品。

  • UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC

・關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

按鈕開關 安裝孔Φ22 非發光:相關圖像
型式形狀操作部動作
功能
構成構造保護
構造
取得規格端子規格
群組
原廠
基本型式顏色ULCSATUVCECCC品牌系列
PB2CFM10R


G


B


Y
圓形
平面型
φ24瞬時型1a分離IP65防油M3.5
螺絲
端子
A富士電機AR22
PB2CFM111a1b富士電機AR22
PB2CFA10交替型1a富士電機AR22
PB2CFA111a1b富士電機AR22
PB2CF2M10瞬時型1a一體B和泉IDECTW
PB2CF2M011b和泉IDECTW
PB2CF2M111a1b和泉IDECTW
PB2CF2A10交替型1a和泉IDECTW
PB2CF2A011b和泉IDECTW
PB2CF2A111a1b和泉IDECTW
PB2CPM10圓形
突出型
瞬時型1a分離A富士電機AR22
PB2CPM111a1b富士電機AR22
PB2CGM10圓形
擋板
1a富士電機AR22
PB2CGM111a1b富士電機AR22
PB2CG2M10φ401a富士電機AR22
PB2CG2M111a1b富士電機AR22


概要規格

按鈕開關 安裝孔Φ22 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ22 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ22 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ22 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ22 非發光:相關圖像
詳細規格
規格
群組
開關電路額定使用
溫度
範圍
絕緣
電阻
DC500V
高阻計
耐電壓
AC 1分鐘 V
耐久性(萬次以上)重量
約g
額定
絕緣
電壓
(Ui)
額定
通電
電流
(lth)
額定
使用
電壓
(Ue)
額定使用電流
交流直流
線圈負荷
(AC−15)
線圈負荷
(DC−13)
充電部
接地間
異極
充電部間
充電部
非充電部間
機械電力
瞬時型交替型
AAC
DC
600V
10A24V6A4A−20

+70
100

以上
250025005001005035

40
120V6A
125V1.3A
240V6A
250V0.45A
480V2.5A
600V2A
B24V10A4A−25

+50
25005038

68
48V2A
50V7A
110V5A1.1A
220V3A0.6A
440V1A
製造商型式、國外規格No.對應表
三住型式製造商型式UL、cULCSATUVCCC
PB2CF*1*-*AR22F*R-1**E44592LR20479R95510622003010305063370
PB2CF2M**-*ABW1***E68961LR21451
PB2CF2A**-*AOW1***E68961LR21451
PB2CPM1*-*AR22E0R-1**E44592LR20479R95510622003010305063370
PB2CGM1*-*AR22G3R-1**E44592LR20479R95510622003010305063370
PB2CG2M1*-*AR22M3R-1**E44592LR20479R95510622003010305063370
型號
PB2CF2A01-B
PB2CF2A01-G
PB2CF2A01-R
PB2CF2A10-B
PB2CF2A10-G
PB2CF2A10-R
PB2CF2A10-Y
PB2CF2A11-B
PB2CF2A11-G
PB2CF2A11-R
PB2CF2M01-B
PB2CF2M01-G
PB2CF2M01-R
PB2CF2M01-Y
PB2CF2M10-B
PB2CF2M10-G
PB2CF2M10-R
PB2CF2M10-Y
PB2CF2M11-B
PB2CF2M11-G
PB2CF2M11-R
PB2CF2M11-Y
PB2CFA10-G
PB2CFA11-G
PB2CFM10-B
PB2CFM10-G
PB2CFM10-R
PB2CFM10-Y
PB2CFM11-B
PB2CFM11-G
PB2CFM11-R
PB2CFM11-Y
PB2CG2M10-B
PB2CG2M10-G
PB2CG2M10-R
PB2CG2M10-Y
PB2CG2M11-B
PB2CG2M11-G
PB2CG2M11-R
PB2CG2M11-Y
PB2CGM10-B
PB2CGM10-G
PB2CGM10-R
PB2CGM10-Y
PB2CGM11-B
PB2CGM11-G
PB2CGM11-R
PB2CGM11-Y
PB2CPM10-B
PB2CPM10-G
PB2CPM10-R
PB2CPM10-Y
PB2CPM11-B
PB2CPM11-G
PB2CPM11-R
PB2CPM11-Y
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC120V時
(A)
電流容量 AC110V時
(A)
4天~ [圓] 圓形平面型1b交替型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1b交替型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1b交替型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a交替型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a交替型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a交替型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a交替型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b交替型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b交替型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b交替型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1b瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1b瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1b瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1b瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b瞬時型41.43062.4-5
4天~ [圓] 圓形平面型1a交替型4430536-
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b交替型4430536-
4天~ [圓] 圓形平面型1a瞬時型4430536-
4天~ [圓] 圓形平面型1a瞬時型4430536-
4天~ [圓] 圓形平面型1a瞬時型4430536-
4天~ [圓] 圓形平面型1a瞬時型4430536-
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b瞬時型4430536-
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b瞬時型4430536-
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b瞬時型4430536-
4天~ [圓] 圓形平面型1a / 1b瞬時型4430536-
4天~ [圓] 圓形擋板1a瞬時型4747666-
4天~ [圓] 圓形擋板1a瞬時型4747666-
4天~ [圓] 圓形擋板1a瞬時型4747666-
4天~ [圓] 圓形擋板1a瞬時型4747666-
4天~ [圓] 圓形擋板1a / 1b瞬時型4747666-
4天~ [圓] 圓形擋板1a / 1b瞬時型4747666-
4天~ [圓] 圓形擋板1a / 1b瞬時型4747666-
4天~ [圓] 圓形擋板1a / 1b瞬時型4747666-
4天~ [圓] 圓形擋板1a瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形擋板1a瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形擋板1a瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形擋板1a瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形擋板1a / 1b瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形擋板1a / 1b瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形擋板1a / 1b瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形擋板1a / 1b瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形突出型1a瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形突出型1a瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形突出型1a瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形突出型1a瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形突出型1a / 1b瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形突出型1a / 1b瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形突出型1a / 1b瞬時型443058.56-
4天~ [圓] 圓形突出型1a / 1b瞬時型443058.56-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 非發光式按鈕 附護套 端子形狀 螺絲端子
安裝孔 φ22 保護功能(耐環境性) IP65防油 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA
電流容量 DC24V時(A) 4 蓋板(有無)

常見問題 ( FAQ )

質問: 還有其他樣式的開關可以選擇嗎?
回答: ●MISUMI有各種尺寸外觀的開關可做選擇,詳細請參考以下連結。
https://tw.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1107000000/

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767