(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

按鈕開關 正方形 安裝孔Φ16 非發光

按鈕開關 正方形 安裝孔Φ16 非發光

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PB1SSF*16
  • PB1BSFM11*
  • PB1BSP*16

Φ16小型安裝孔,LED非發光型。有最短0.2種形狀和4種顏色可供選擇。

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC
UL
c-UL
CSA
TÜV
符合CE規範
CCC


・關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

按鈕開關 安裝孔Φ16 非發光:相關圖像
型式形狀操作部動作
功能
構成構造短體保護
構造
取得規格端子規格
群組
原廠
基本型式顏色ULCULCSATUVCECCC品牌系列
PB1SSFM16R


G


B


Y
正方形
平面型
□15瞬時型1c一體IP65防油焊接
兼用插片
A富士電機AR16
PB1SSFA16交替型富士電機AR16
PB1BSFM114瞬時型1a1b分離IP40B富士電機AH164
PB1BSFM116IP65防油C富士電機AH165
PB1BSPM16正方形
突出型
□221cD和泉IDECH6
PB1BSPA16交替型和泉IDECH6

概要規格

按鈕開關 安裝孔Φ16 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ16 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ16 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ16 非發光:相關圖像
詳細規格
規格
群組
開關電路額定使用
溫度
範圍
絕緣
電阻
DC500V
高阻計
耐電壓
AC 1分鐘 V
耐久性(萬次以上)重量
約g
額定
絕緣
電壓
(Ui)
額定
通電
電流
(lth)
額定
使用
電壓
(Ue)
額定使用電流
交流直流
電阻負荷
(AC-12)
電感性負荷
(AC-13)
電阻負荷
(DC-12)
電感性負荷
(DC-13)
充電部
接地間
異極
充電部間
機械電力
瞬時型交替型按壓鎖定
AAC
DC
250V
5A24V1A0.7A-10

+55
100

以上
2000200010025107.4

8.5
110V1.5A1A0.2A0.15A
220V1A0.7A
B24V1A0.7A-20

+70
15001012

14
110V1.5A1A0.2A0.15A
220V1A0.7A
C24V1A0.7A-10

+70
10

12
110V1.5A1A0.2A0.15A
220V1A0.7A
D3A30V0.1A-25~
+55
25002016

19
125V0.1A

製造商型式・國外規格No對應表

三住型式製造商型式UL,cULCSATUVCCC
PB1SSF*16-*AR16F*S-C1*E44592R501167572003010305071068
PB1BSFM11*-*AH16*-SF*11E44592LR20479R92500872003010305071068
PB1BSP*16-*HA2B-*2C1*E55996LR21451
型號
PB1BSFM114-B
PB1BSFM114-G
PB1BSFM114-R
PB1BSFM114-Y
PB1BSFM116-B
PB1BSFM116-G
PB1BSFM116-R
PB1BSPA16-B
PB1BSPA16-G
PB1BSPA16-R
PB1BSPA16-Y
PB1BSPM16-B
PB1BSPM16-G
PB1BSPM16-R
PB1BSPM16-Y
PB1SSFA16-G
PB1SSFA16-R
PB1SSFA16-Y
PB1SSFM16-G
PB1SSFM16-R
PB1SSFM16-Y
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
4天~ [方] 正方形平面型1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA1852.51.51--
4天~ [方] 正方形平面型1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA1852.51.51--
4天~ [方] 正方形平面型1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA1852.51.51--
4天~ [方] 正方形平面型1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA1852.51.51--
4天~ [方] 正方形平面型1a / 1b瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA1852.51.51--
4天~ [方] 正方形平面型1a / 1b瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA1852.51.51--
4天~ [方] 正方形平面型1a / 1b瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA1852.51.51--
4天~ [方] 正方形突出型1c交替型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CSA2456--0.10.1
4天~ [方] 正方形突出型1c交替型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CSA2456--0.10.1
4天~ [方] 正方形突出型1c交替型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CSA2456--0.10.1
4天~ [方] 正方形突出型1c交替型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CSA2456--0.10.1
4天~ [方] 正方形突出型1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CSA2456--0.10.1
4天~ [方] 正方形突出型1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CSA2456--0.10.1
4天~ [方] 正方形突出型1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CSA2456--0.10.1
4天~ [方] 正方形突出型1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CSA2456--0.10.1
4天~ [方] 正方形平面型1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC1837.91.51--
4天~ [方] 正方形平面型1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC1837.91.51--
4天~ [方] 正方形平面型1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC1837.91.51--
4天~ [方] 正方形平面型1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC1837.91.51--
4天~ [方] 正方形平面型1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC1837.91.51--
4天~ [方] 正方形平面型1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC1837.91.51--

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 非發光式按鈕 附護套 端子形狀 焊接兼用插片
安裝孔 φ16 尺寸 寬度(mm) 24 蓋板(有無)

常見問題 ( FAQ )

質問: 還有其他樣式的開關可以選擇嗎?
回答: ●MISUMI有各種尺寸外觀的開關可做選擇,詳細請參考以下連結。
https://tw.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1107000000/

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767