(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尺寸指定型鋁板 AM【包裝數為4】

尺寸指定型鋁板 AM

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・可作為替換板使用。・可作為尺寸指定型鋁盒的替代品使用,非常方便。

  • 尺寸指定型
  • 孔加工

可作為替換板使用
●可作為尺寸指定型鋁盒的替代品用,非常方便。

・由於面板在完成塗裝後切斷,因此截面並未經過塗裝。
 
尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像

尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像
尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像

尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像
 

尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像

尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像
尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像

※不以1片為單位進行販售。

W
H
50~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500

 

尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像

尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像
尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像

※不以1片為單位進行販售。

W
H
50~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500

概要規格

尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像
尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像
尺寸指定型鋁板 AM:相關圖像
型號
AM15-4P-[50-500/1]-[50-500/1]-[B,​K,​S]
AM20-4P-[50-500/1]-[50-500/1]-[B,​K,​S]
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
本體板厚
(mm)
本體板厚
(mm)
適用 塗裝色 尺寸 橫向W(mm)
(mm)
尺寸 縱向H(mm)
(mm)

包裝數為4

6天~ 1.51.5APM系列黑(N1) / 乳白(2.5Y9/1) / 金屬銀50 ~ 50050 ~ 500

包裝數為4

6天~ 22.0ASH(K)系列黑(N1) / 乳白(2.5Y9/1) / 金屬銀50 ~ 50050 ~ 500

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 特徵 截面、孔加工部無塗裝 材質

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767