(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尺寸指定型 鋁製ㄇ字型 高強度 ACHK

尺寸指定型 鋁製ㄇ字型 高強度 ACHK

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 尺寸指定型 鋁製ㄇ字型 高強度 ACHK
  • 開啟狀態
  • 下蓋

ㄇ型鋁箱有5種顏色可供選擇,3邊可以 1mm為單位指定!
上蓋的材質為鐵,強度優異。
由於螺絲固定處少,作業性很優異。

  • 尺寸指定型
  • 孔加工

3向尺寸指定型!作業性優異ㄇ字型!
●上蓋的材質為鐵,為強度優異的規格。
●由於螺絲固定處少,作業性很優異。

※2018年2月起出貨的產品變更為鋁素材。
   A1050P-H24→A5052

尺寸指定型 鋁製ㄇ字型 高強度 ACHK:相關圖像

板厚上蓋1.2mm
下蓋1.0mm
材質上蓋SPCC
下蓋A5052
附屬品貼附橡膠支腳x4個、t4.0天然橡膠,黑色
尺寸範圍單位
W(寬度)100~500mm1mm
H(高度)50~200mm1mm
D(深度)150~500mm1mm

橡膠支腳型號:TAKACHI電氣工業製B-P42

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

尺寸指定型 鋁製ㄇ字型 高強度 ACHK:相關圖像
 
尺寸指定型 鋁製ㄇ字型 高強度 ACHK:相關圖像
DHW
150~50050~200100~500

概要規格

尺寸指定型 鋁製ㄇ字型 高強度 ACHK:相關圖像
型號
ACHK-B-[100-500/1]-[50-200/1]-[150-500/1]
ACHK-BS-[100-500/1]-[50-200/1]-[150-500/1]
ACHK-E-[100-500/1]-[50-200/1]-[150-500/1]
ACHK-K-[100-500/1]-[50-200/1]-[150-500/1]
ACHK-S-[100-500/1]-[50-200/1]-[150-500/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
顏色
8天~ 10100 ~ 50050 ~ 200150 ~ 500黑(接近孟塞爾色號N1)
8天~ 10100 ~ 50050 ~ 200150 ~ 500(上蓋)黑/(下蓋)金屬銀
8天~ 10100 ~ 50050 ~ 200150 ~ 500接近孟塞爾色號5Y8/1
8天~ 10100 ~ 50050 ~ 200150 ~ 500乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 10100 ~ 50050 ~ 200150 ~ 500金屬銀

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 無基板
設置 室內 塗裝 粉末塗裝 特徵 (材質)上蓋:鐵

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767