(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尺寸指定型 鋁板固定型 APMC

尺寸指定型 鋁板固定型 APMC

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 尺寸指定型 鋁板固定型 APMC
  • 尺寸指定型 鋁板固定型 APMC

可用螺絲確實固定前後板的外箱!

  • 尺寸指定型

可用螺絲確實固定前後板的外箱!
●形狀簡單、容易組裝零件。
●形狀可以螺絲固定面板。

※2018年2月起出貨的產品變更為鋁素材。
   A1050P-H24→A5052

尺寸指定型 鋁板固定型 APMC:相關圖像

板厚前後面板1.5mm
上蓋、下蓋1.5mm
材質前後面板A5052
上蓋、下蓋A5052
附屬品貼附橡膠支腳x4個、t4.0天然橡膠,黑色
尺寸範圍單位
W(寬度)50~500mm1mm
H(高度)50~400mm1mm
D(深度)50~400mm1mm

橡膠支腳型號:TAKACHI電氣工業製B-P42

(i)請注意

  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

尺寸指定型 鋁板固定型 APMC:相關圖像

尺寸指定型 鋁板固定型 APMC:相關圖像

尺寸指定型 鋁板固定型 APMC:相關圖像
D      W 
H
50~100101~200201~300301~400401~500
50~10050~100     
101~150     
151~200-    
201~250-    
251~300-    
301~350-    
351~400-    
101~15050~100     
101~150     
151~200-    
201~250-    
251~300-    
301~350-    
351~400-    
151~20050~100     
101~150     
151~200-    
201~250-    
251~300-    
301~350-    
351~400-    
201~25050~100     
101~150     
151~200-    
201~250-    
251~300-    
301~350-    
351~400-    
251~30050~100     
101~150     
151~200-    
201~250-    
251~300-    
301~350-    
351~400-    
301~35050~100     
101~150     
151~200-    
201~250-    
251~300-    
301~350-    
351~400-    
351~40050~100     
101~150     
151~200-    
201~250-    
251~300-    
301~350-    
351~400-    

概要規格

尺寸指定型 鋁板固定型 APMC:相關圖像
※注意:商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請以圖面為準
尺寸指定型 鋁板固定型 APMC:相關圖像
型號
APMC-B-[50-500/1]-[50-400/1]-[50-400/1]
APMC-E-[50-500/1]-[50-400/1]-[50-400/1]
APMC-K-[50-500/1]-[50-400/1]-[50-400/1]
APMC-S-[50-500/1]-[50-400/1]-[50-400/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
顏色
8天~ 1050 ~ 50050 ~ 40050 ~ 400黑(接近孟塞爾色號N1)
8天~ 1050 ~ 50050 ~ 40050 ~ 400接近孟塞爾色號5Y8/1
8天~ 1050 ~ 50050 ~ 40050 ~ 400乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 1050 ~ 50050 ~ 40050 ~ 400金屬銀

Loading...

  1. 1

※注意:商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請以圖面為準

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 無基板
設置 室內 塗裝 粉末塗裝 特徵 可進行修邊加工

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767