(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

尺寸指定型 鋁板型 APM

尺寸指定型 鋁板型 APM

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 尺寸指定型 鋁板型 APM
  • 開啟狀態

容易組裝零件的板型箱!

  • 尺寸指定型

容易組裝零件的板型箱!
●形狀簡單、容易組裝零件。
●前後面板為插入溝槽固定的構造,可更換。
也備有更換用面板商品。
 尺寸指定型鋁板(AM系列)
尺寸指定型 鋁板型 APM:相關圖像

(i)請注意

  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

尺寸指定型 鋁板型 APM:相關圖像
尺寸指定型 鋁板型 APM:相關圖像
DHW
100~25050~40050~400

概要規格

尺寸指定型 鋁板型 APM:相關圖像
※注意:商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請以圖面為準
尺寸指定型 鋁板型 APM:相關圖像
尺寸指定型 鋁板型 APM:相關圖像
型號
APM-B-[50-400/1]-[50-400/1]-[100-250/10]
APM-K-[50-400/1]-[50-400/1]-[100-250/10]
APM-S-[50-400/1]-[50-400/1]-[100-250/10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
顏色
8天~ 1050 ~ 40050 ~ 400100 ~ 250黑(接近孟塞爾色號N1)
8天~ 1050 ~ 40050 ~ 400100 ~ 250乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 1050 ~ 40050 ~ 400100 ~ 250金屬銀

Loading...

  1. 1

※注意:商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請以圖面為準

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 無基板
設置 室內 特徵 可進行修邊加工

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767