(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尺寸指定型 鋁窗框型 高強度 ASHK

尺寸指定型 鋁窗框型 高強度 ASHK

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 尺寸指定型 鋁窗框型 高強度 ASHK
  • 開啟狀態

3向尺寸指定型!強度優異框型!

  • 尺寸指定型

3向尺寸指定型!
強度優異框型!

●頂板、底板的材質為鐵,因此強度優異。

※2018年2月起出貨的產品變更為鋁素材。
   A1050P-H24→A5052

尺寸指定型 鋁窗框型 高強度 ASHK:相關圖像

板厚前後面板2mm
頂板、底板1.6mm
側面板2mm
材質前後面板、側面板A5052
頂板、底板SPHC
附屬品貼附橡膠支腳x4個、t4.0天然橡膠,黑色
尺寸範圍單位
W(寬度)100~500mm1mm
H(高度)50~300mm1mm
D(深度)150~500mm1mm

橡膠支腳型號:TAKACHI電氣工業製B-P42

(i)請注意

  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

尺寸指定型 鋁窗框型 高強度 ASHK:相關圖像
尺寸指定型 鋁窗框型 高強度 ASHK:相關圖像
DHW
150~50050~300100~500

概要規格

尺寸指定型 鋁窗框型 高強度 ASHK:相關圖像
尺寸指定型 鋁窗框型 高強度 ASHK:相關圖像
尺寸指定型 鋁窗框型 高強度 ASHK:相關圖像
※注意:商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請以圖面為準
型號
ASHK-B-[100-500/1]-[50-300/1]-[150-500/1]
ASHK-E-[100-500/1]-[50-300/1]-[150-500/1]
ASHK-K-[100-500/1]-[50-300/1]-[150-500/1]
ASHK-S-[100-500/1]-[50-300/1]-[150-500/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
顏色
8天~ 10100 ~ 50050 ~ 300150 ~ 500黑(接近孟塞爾色號N1)
8天~ 10100 ~ 50050 ~ 300150 ~ 500接近孟塞爾色號5Y8/1
8天~ 10100 ~ 50050 ~ 300150 ~ 500乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 10100 ~ 50050 ~ 300150 ~ 500金屬銀

Loading...

  1. 1

※注意:商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請以圖面為準

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 無基板
設置 室內 塗裝 粉末塗裝 特徵 頂板、底板為鐵製

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767