(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
材質:硬質氯乙烯、UL94V-0 顏色:灰 使用溫度範圍(℃)-20~60 打開穿線孔上方的切口即可輕鬆穿過電線的配線槽。可從全長1m或1.7m中進行選購。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 尺寸 (W×H、mm) |
MD-0.5L-R | 15×25 |
MD-0L-R | 25×25 |
MD-1L-R | 25×45 |
MD-1.5L-R | 33×45 |
MD-2L-R | 45×45 |
MD-2.2L-R | 50×50 |
MD-2.5L-R | 65×45 |
MD-3L-R | 33×65 |
MD-4L-R | 25×65 |
MD-5L-R | 45×65 |
MD-5.5L-R | 60×60 |
MD-5.7L-R | 65×65 |
MD-7L-R | 70×100 |
型式 | 尺寸 (W×H、mm) |
MD-0.5L-1.7-R | 15×25 |
MD-0L-1.7-R | 25×25 |
MD-1L-1.7-R | 25×45 |
MD-1.5L-1.7-R | 33×45 |
MD-2L-1.7-R | 45×45 |
MD-2.2L-1.7-R | 50×50 |
MD-2.5L-1.7-R | 65×45 |
MD-3L-1.7-R | 33×65 |
MD-4L-1.7-R | 25×65 |
MD-5L-1.7-R | 45×65 |
MD-5.5L-1.7-R | 60×60 |
MD-5.7L-1.7-R | 65×65 |
MD-7L-1.7-R | 70×100 |
材質 | 硬質氯乙烯 UL94V-0 |
使用溫度範圍 | −20℃〜+60℃ |
顏色 | 灰 |
比重 | 1.397 |
張力 | 436kgs |
伸展度 | 80% |
柔軟溫度 | 75℃ |
衝擊強度 | 22kg/cm2 |
介電強度 | 35KV/mm |
型式 | 全長 (L) | W | H | P | B | C | D | 電線收納條數 (換算為IV線2mm2) | 重量(g) |
MD-0.5L-R | 990 mm | 15 | 25 | 18 | 8 | 4.3 | 9.5 | 5〜12條 | 143 |
MD-0L-R | 25 | 10〜25條 | 223 | ||||||
MD-1L-R | 45 | 18 | 12 | 20〜25條 | 292 | ||||
MD-1.5L-R | 33 | 15 | 14 | 40〜55條 | 334 | ||||
MD-2L-R | 45 | 18 | 12 | 60〜70條 | 430 | ||||
MD-2.2L-R | 50 | 50 | 21 | 11 | 80〜90條 | 451 | |||
MD-2.5L-R | 65 | 45 | 18 | 13 | 110〜120條 | 572 | |||
MD-3L-R | 33 | 65 | 35 | 13.5 | 60〜75條 | 389 | |||
MD-4L-R | 25 | 17 | 40〜45條 | 352 | |||||
MD-5L-R | 45 | 14 | 110〜120條 | 495 | |||||
MD-5.5L-R | 60 | 60 | 28 | 15 | 120〜135條 | 604 | |||
MD-5.7L-R | 65 | 65 | 35 | 180〜200條 | 631 | ||||
MD-7L-R | 70 | 100 | 65 | 18 | 250〜300條 | 842 | |||
MD-0.5L-1.7-R | 1700 mm | 15 | 25 | 18 | 8 | 4.3 | 9.5 | 5〜12條 | 229 |
MD-0L-1.7-R | 25 | 10〜25條 | 369 | ||||||
MD-1L-1.7-R | 25 | 45 | 18 | 12 | 20〜25條 | 480 | |||
MD-1.5L-1.7-R | 33 | 15 | 14 | 40〜55條 | 555 | ||||
MD-2L-1.7-R | 45 | 18 | 12 | 60〜70條 | 642 | ||||
MD-2.2L-1.7-R | 50 | 50 | 21 | 11 | 80〜90條 | 785 | |||
MD-2.5L-1.7-R | 65 | 45 | 18 | 13 | 110〜120條 | 955 | |||
MD-3L-1.7-R | 33 | 65 | 35 | 14 | 60〜75條 | 690 | |||
MD-4L-1.7-R | 25 | 17 | 40〜45條 | 640 | |||||
MD-5L-1.7-R | 45 | 14 | 110〜120條 | 820 | |||||
MD-5.5L-1.7-R | 60 | 60 | 28 | 15 | 120〜135條 | 984 | |||
MD-5.7L-1.7-R | 65 | 65 | 35 | 180〜200條 | 1108 | ||||
MD-7L-1.7-R | 70 | 100 | 65 | 18 | 250〜300條 | 1342 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 全長 (mm) | 電線收納條數(換算為IV線2m㎡) (條) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 25 | 25 | 1700 | 10~25 | ||
4天 | 25 | 25 | 990 | 10~25 | ||
4天 | 15 | 25 | 1700 | 5~12 | ||
4天 | 15 | 25 | 990 | 5~12 | ||
4天 | 25 | 45 | 1700 | 20~25 | ||
4天 | 25 | 45 | 990 | 20~25 | ||
4天 | 33 | 45 | 1700 | 40~55 | ||
4天 | 33 | 45 | 990 | 40~55 | ||
4天 | 45 | 45 | 1700 | 60~70 | ||
4天 | 45 | 45 | 990 | 60~70 | ||
4天 | 50 | 50 | 1700 | 80~90 | ||
4天 | 50 | 50 | 990 | 80~90 | ||
4天 | 65 | 45 | 1700 | 110~120 | ||
4天 | 65 | 45 | 990 | 110~120 | ||
4天 | 33 | 65 | 1700 | 60~75 | ||
4天 | 33 | 65 | 990 | 60~75 | ||
4天 | 25 | 65 | 1700 | 40~45 | ||
4天 | 25 | 65 | 990 | 40~45 | ||
4天 | 45 | 65 | 1700 | 110~120 | ||
4天 | 45 | 65 | 990 | 110~120 | ||
4天 | 60 | 60 | 1700 | 120~135 | ||
4天 | 60 | 60 | 990 | 120~135 | ||
4天 | 65 | 65 | 1700 | 180~200 | ||
4天 | 65 | 65 | 990 | 180~200 | ||
4天 | 70 | 100 | 1700 | 250~300 | ||
4天 | 70 | 100 | 990 | 250~300 |
Loading...
材質 | 硬質氯乙烯 UL94V-0 | 顏色 | 灰 | 使用溫度範圍(℃) | -20~60 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策