(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

束線帶固定夾具(耐熱型)【包裝數為100】

束線帶固定座(配件・其他相關商品)

束線帶固定夾具(耐熱型)

【規格】・耐熱型束線帶固定夾具。・材質:尼龍46(UL94V-0)


・耐熱溫度可達150℃的固定夾具。
・請與耐熱性束線帶ALT組合使用。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DK-1.5EXH-100P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
DK-1.5EXH-100P
DK-3.5EXH-100P

概要規格

材質尼龍46材質、UL94-V0
使用溫度範圍−40℃~+150℃
顏色

束線帶束線帶固定夾具(耐熱型):相關圖像
型號
DK-1.5EXH-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS

包裝數為100

4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 全長(mm) 19.5 寬度(mm) 9.6
材質 尼龍46材質(UL94V-0) 安裝孔徑 φ(mm) 4.4 固定方式 螺釘固定型
顏色

束線帶固定夾具(耐熱型)的型號DK-1.5EXH-100P頁面。
記載關於型號DK-1.5EXH-100P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767