(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

互聯鎖插頭 1電路・2電路 2分割・3分割型

互聯鎖插頭 1電路・2電路 2分割・3分割型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • SPT-11
  • SPT-11-H
  • MSPT-22
  • MNSP-4

用以預防在安裝安全門或機床意外供電而造成事故的安全設備。大型汽車製造商、鋼鐵製造商也廣泛採用的日本製造品基本款。


●販售:三住/製造商:大和電業株式會社  2種類型追加了不鏽鋼型!
●設置於危險區域的入口門板處,可設定為插頭拔下時即強制切斷電源
●3分割型由作業人員攜帶其中一個零件,是注重安全的產品(請參閱下圖)
 

・無法用於有激烈振動、衝擊、大量粉塵或有煙霧、腐蝕性氣體的場所。
・請勿向下安裝,否則可能會脫落。
・如非緊急情形,請勿在通電中進行插拔。否則可能會縮短接點壽命。
・若拔下插頭會遮斷驅動源而造成危險時,請採取對策。(電磁制動器等)

・請勿僅使用本產品構成緊急停止電路。只要插上插頭即會解除緊急停止狀態,可能會造成危險。
・請安裝於不會接觸水或油的場所。
・拔下插頭後,請勿觸摸插座的充電部,否則可能發生危險。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

互聯鎖插頭 1電路・2電路 2分割・3分割型:相關圖像
型式電路數分割數吊掛用線
SPT-111迴路2分割
SPT-11-H
SPT-11-S14

 無

MSPT-222迴路
MSPT-22-S14
MNSP-41迴路3分割

■插頭蓋與把手為不鏽鋼製產品(無表面處理),無須擔心塗層剝落


互聯鎖插頭 1電路・2電路 2分割・3分割型:相關圖像

概要規格

互聯鎖插頭 1電路・2電路 2分割・3分割型:相關圖像
互聯鎖插頭 1電路・2電路 2分割・3分割型:相關圖像
販售:三住/製造商:大和電業株式會社
詳細規格
 詳細規格
型式額定絕緣電阻耐電壓 V接觸
電阻
電氣壽命

次以上
使用
場所
使用
溫度
範圍
配線
端子
最大
安裝
板厚
重量
約g
充電金屬部・
非充電金屬部分間
開路狀態時的
同極端子間
充電金屬部・
非充電金屬部分間
開路狀態時的
同極端子間
SPT-11AC250V 15A
(Min24V 5mA)
100MΩ以上
(DC500V)
150050MΩ
以下
5000室內-5~
+60℃
2×M46mm210
SPT-11-H215
MSPT-224×M4235
MNSP-4AC600V 30A
(Min24V 10mA)
100MΩ以上
(DC1000V)
220020002×M44.5mm570
互聯鎖插頭 1電路・2電路 2分割・3分割型:相關圖像

互聯鎖插頭 1電路・2電路 2分割・3分割型:相關圖像
型號
MNSP-4
MNSP-4L1
MSPT-22
MSPT-22-S14
SPT-11
SPT-11-H
SPT-11-S14
SPT-L3
型號數量折扣標準
出貨日
特徵 材質 塗裝・表面處理 特別記載 電路數 分割數 吊掛用線 用途
4天~ ----1電路3分割設置於危險區域的入口門板處,可設定為插頭拔下時即強制切斷電源
4天~ -鋼板鍍鉻(三價鉻鍍層)----MNSP-4用蓋板
4天~ ----2電路2分割設置於危險區域的入口門板處,可設定為插頭拔下時即強制切斷電源
4天~ 由於無表面處理,不用擔心塗層剝落不鏽鋼(無表面處理)基本規格同MSPT-222電路2分割設置於危險區域的入口門板處,可設定為插頭拔下時即強制切斷電源
4天~ ----1電路2分割設置於危險區域的入口門板處,可設定為插頭拔下時即強制切斷電源
4天~ ----1電路2分割設置於危險區域的入口門板處,可設定為插頭拔下時即強制切斷電源
4天~ 由於無表面處理,不用擔心塗層剝落不鏽鋼(無表面處理)基本規格同SPT-111電路2分割設置於危險區域的入口門板處,可設定為插頭拔下時即強制切斷電源
4天~ -鋼板鍍鉻(三價鉻鍍層)----SPT用蓋板

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 轉接器

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767