(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

保險絲座 中繼安裝型

保險絲座 中繼安裝型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最適合保護箱內配線過電流的中繼連接保險絲座。連接電纜線時用焊接,容易操作


●備有配合適用保險絲尺寸的商品系列。

・一般需要30%以上的電流降額。
・請根據適用保險絲尺寸進行選擇。
使用不合適的尺寸可能會導致接觸不良或燒壞。
・φ6.35×31.8mm與φ6.4×30mm容易相混淆,敬請多加注意。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

保險絲座 中繼安裝型:相關圖像
型式
FHR-F-22
FHR-F-45

概要規格

保險絲座 中繼安裝型:相關圖像
規格
型式FHR-F-22FHR-F-45
適用保險絲尺寸φ6.4×30mmφ5.2×20mm
額定250V/10A125V/7A
使用溫度範圍-10℃~+40℃-10℃~+40℃
絕緣電阻DC500V/100MΩ以上DC500V/100MΩ以上
耐電壓AC1500V/minAC1000V/min
取得規格
主絕緣材質(本體)P.B.T.(UL94V-0)P.B.T.(UL94V-0)
連接方法焊接焊接
重量4.5g1.8g
型號
FHR-F-22
FHR-F-45
型號數量折扣標準
出貨日
適用尺寸 額定電流
(A)
額定電壓
(V)
4天~ φ6.4×30mm10250
4天~ φ5.2×20mm7125

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝型 中繼安裝 極數(P) 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767