(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

保險絲座 板裝型

保險絲座 板裝型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • FHP-F-4000-B
  • FHP-F-7155

板裝型,只要拆下旋鈕即可輕易更換保險絲。另外也對應各種保險絲尺寸商品系列。


●備有配合適用保險絲尺寸的商品系列。

・一般需要30%以上的電流降額。
・請根據適用保險絲尺寸進行選擇。
使用不適用的尺寸可能會導致接觸不良或燒壞。
・φ6.35×31.8mm與φ6.4×30mm容易相混淆,敬請多加注意。
 

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

保險絲座 板裝型:相關圖像
型式MOQ
FHP-F-4000-A2
FHP-F-4000-B
FHP-F-70
FHP-F-7155
FHP-F-752

概要規格

保險絲座 板裝型:相關圖像
規格
型式FHP-F-4000-AFHP-F-4000-BFHP-F-70FHP-F-7155FHP-F-75
保險絲尺寸φ6.4×30mmφ6.4×30mmφ6.35×31.8mmφ5.2×20mmφ5.2×20mm
額定250V/10A250V/10A250V/30A250V/5A250V/10A
使用溫度範圍−5℃~+40℃−5℃~+40℃−5℃~+40℃−5℃~+40℃−5℃~+40℃
絕緣電阻DC500V/100MΩ以上DC500V/100MΩ以上DC500V/100MΩ以上DC500V/100MΩ以上DC500V/100MΩ以上
耐電壓AC2000V/minAC2000V/minAC1500V/minAC2000V/minAC1500V/min
取得規格UL、c-ULUL、c-ULUL、CSAUL、CSA
主絕緣材質(本體)酚醛(UL94V-0)酚醛(UL94V-0)酚醛(UL94V-0)酚醛(UL94V-0)酚醛(UL94V-0)
主絕緣材質(旋鈕)P.B.T.(UL94V-0)P.B.T.(UL94V-0)P.B.T.(UL94V-0)P.B.T.(UL94V-0)P.B.T.(UL94V-0)
端子零件焊接焊接焊接焊接焊接
安裝板厚度4.5mm(MAX)4.5mm(MAX)6.5mm(MAX)3.5mm(MAX)3.5mm(MAX)
螺母鎖緊扭力1.2N・m以下1.2N・m以下1.5N・m以下0.7N・m以下0.7N・m以下
重量12g11g18g6g7.1g
型號
FHP-F-70
FHP-F-75
FHP-F-4000-A
FHP-F-4000-B
FHP-F-7155
型號數量折扣標準
出貨日
適用尺寸 額定電流
(A)
取得規格
3天~ [其他] φ6.35×31.8mm30UL/CSA
3天~ φ5.2×20mm10UL/CSA
3天~ φ6.4×30mm10UL/c-UL
3天~ φ6.4×30mm10UL/c-UL
3天~ φ5.2×20mm5-

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝型 板裝 額定電壓(V) 250 極數(P) 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767