(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・室內用光學延伸器用HPCF線
・面板內使用型(CBL-HPCFA)
・雙層塗層增強型(CBL-HPFCB、PNICO-L-CBL)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
系列名稱 | - | 全長 |
CBL-HPCFB | - | 35 |
系列名稱 |
CBL-HPCFA |
CBL-HPCFB |
型式 | 全長 | |
系列名稱 | No. | |
PNICO-L-CBL | 30M | 30m |
40M | 40m | |
50M | 50m | |
70M | 70m | |
100M | 100m | |
120M | 120m | |
150M | 150m | |
170M | 170m | |
200M | 200m |
型式 | CBL-HPCFA | CBL-HPCFB | PNICO-L-CBL |
設置環境 | 室內專用(箱內) | 室內專用(補強型) | |
光纖芯線 | HPCF 200/230 | ||
對應連結器JIS F07 | |||
外皮材質 | PVC | PVC/聚乙烯 | |
容許彎曲半徑 | 30mm | 50mm | 100mm(電纜線端部50mm) |
連結器/光纖間容許張力 | 19N | ||
光纖容許張力 | 245N | 1,470N | 735N |
動作環境 | 溫度:-20~70℃、濕度:0~90%(無結露) |
型號 |
---|
CBL-HPCFA-[1-49/1] |
CBL-HPCFA-[50-500/10] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|
13天~ | 10 | 1 ~ 49 | ||
13天~ | 10 | 50 ~ 500 |
Loading...
轉換前通訊方式 | 光纖通訊 | 轉換後通訊方式 | 光纖通訊 | 主從極數 | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
產品分類 | HPCF電纜線 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策