• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

最大延長1.5km・塑膠製

最大延長1.5km・塑膠製

適用多種模式光纜線RS-232延伸器

  • RS232

・適用於LAN用多種模式光纜線的低價格RS-232延伸器
・可進行最長1.5km的長距離傳輸


※外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

前面
最大延長1.5km・塑膠製:相關圖像

後面
最大延長1.5km・塑膠製:相關圖像
 
型式
系列名稱連接設備類型(註)
PNICO-OPT-23STDTE
DCE


 

概要規格

■規格
製造商NETWORK SUPPLY Corp., Ltd.
製造商型式GPNETopt-23/ST
電源輸入自供電電源(使用AC轉接器)
消耗電流DC8V/230mA(平均)
光纖通訊部連結器雙埠(ST)
可連接電纜線ST-ST多種模式(50/125μm62.5/125μm)
連接距離0.2m~1.5km
序列通訊部通訊速度64kbps(最大)
RS-232訊號1(D-Sub25pin公端)
通訊功能全雙工/半雙工
動作環境動作溫度:-20~70℃、濕度:0~90%(無結露)
保存溫度:-40~85℃、濕度:0~90%(無結露)
材質塑膠(EMI對策品)
重量、外形尺寸(mm)45g、56(W)×54(D)×16(H)
附屬品AC轉接器(輸入:AC100V、輸出:DC8V/300mA、約1.8m)、手冊
規格FCC、VCCI
(註)安裝螺絲為M2-6(公制螺絲)。附有可更換的#4-40(英吋螺絲)。

最大延長1.5km・塑膠製:相關圖像

■尺寸圖
最大延長1.5km・塑膠製:相關圖像 
型號
PNICO-OPT-23ST-DCE
PNICO-OPT-23ST-DTE
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 縱向
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
FCC 電源輸入方式
3天~ 10-----
3天~ 10165654自供電電源

Loading...

  1. 1

使用範例

・連接圖
最大延長1.5km・塑膠製:相關圖像

基本資訊

轉換前通訊方式 序列 轉換後通訊方式 光纖通訊 主從極數 1:1
產品分類 延伸器

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767