(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應HPCF・PCF線RS-232光學延伸器
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PNICO-L-DCE-M
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | ||
系列名稱 | 類型 | 連結器 |
PNICO-L | DTE | M(公端) |
DCE |
電源輸入 | 自供電電源(使用AC轉接器) | |
消耗電力 | DC5V/70mA(最大) | |
光纖通訊部 | 連結器 | JIS F07 |
可連接電纜線 | HPCF200/230、PCF200/300※選配線R72頁 | |
連接距離 | 200m(最大) | |
序列通訊部 | 通訊速度 | 64kbps(最大) |
RS-232訊號 | 1(D-Sub25pin公端) | |
通訊功能 | 全雙工/半雙工 | |
動作環境 | 動作 | 溫度:-20~70℃、濕度:0~90%(無結露) |
保存 | 溫度:-40~85℃、濕度:0~90%(無結露) | |
材質 | 塑膠(EMI對策品) | |
重量、外形尺寸(mm) | 50g、58(W)×54(D)×16(H) | |
附屬品 | AC轉接器(輸入:AC100V、輸出:DC8V/300mA、約1.8m)、手冊 | |
規格 | FCC、VCCI |
轉換前通訊方式 | 序列 | 轉換後通訊方式 | 光纖通訊 | 主從極數 | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
產品分類 | 延伸器 |
最大延長200m・塑膠製的型號PNICO-L-DCE-M頁面。
記載關於型號PNICO-L-DCE-M之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策