(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

PNICO-DTE/DCE系列專用POF線

PNICO-DTE/DCE系列專用POF線

彎曲耐久性優異的POF線


・採用多磁芯電纜線,實現高耐久性
・即使瞬間折彎到半徑2mm,也可進行數據傳輸
・即使一般使用時也可折彎至半徑4mm
PNICO-DTE/DCE系列專用


※外觀和規格如有變更,恕不另行通知。
儘管因材料變更導致磁芯數減少,但基本性能更為提升。

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2021/10停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PNICO-DTE/DCE系列專用POF線:相關圖像
 
型式全長
系列名稱No.
PNICO-CBL01-R1m
02-R2m
05-R5m
10-R10m
15-R15m
20-R20m
30-R30m

概要規格

■規格

 

 變更前

變更後 
設置環境室內專用
重量、外形尺寸(mm)約20g/m(兩端安裝連結器時)、4.35(W)×2.2(D) 約20g/m(兩端連結器安裝時)、4.45(W)×2.2(D
光纖芯線POF(壓克力樹脂)(註)
連結器對應JIS F07
外皮容許聚乙烯

 阻燃PE

彎曲半徑4.0mm(一般使用時)、2.0mm(瞬間)

 4.0mm(一般使用時)、6.0mm(瞬間

容許張力16kgf
動作環境溫度:-40~60℃、濕度:0~90%(無結露)

 溫度:-55~80℃、濕度:0~90%(無結露)

 芯數

217 

 19


・「POF」為旭化成工業株式會社的註冊商標。

■電纜線構造圖
PNICO-DTE/DCE系列專用POF線:相關圖像


由於本電纜線的芯線可分為217條芯,即使因極度的瞬間彎曲壓力等造成數條芯線折斷,仍可進行通訊。
型號
PNICO-CBL-02-R
PNICO-CBL-05-R
PNICO-CBL-10-R
PNICO-CBL-15-R
PNICO-CBL-20-R
PNICO-CBL-30-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS電纜線長度
(m)
11天~ 102
11天~ 105
12天~ 1010
12天~ 1015
12天~ 1020
17天~ 1030

Loading...

  1. 1

基本資訊

轉換前通訊方式 光纖通訊 轉換後通訊方式 光纖通訊 主從極數 1:1
尺寸 橫向(mm) 4.35 尺寸 深度(mm) 2.2 產品分類 POF電纜線

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767