(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

自動速率檢測・最大延長2km・鋁製

數據轉換器

自動速率檢測・最大延長2km・鋁製

點擊圖片,放大顯示

【特色】・可用多種模式光纜線延長序列訊號・可利用低成本的乙太網用光纜線(適用ST/ST多種模式50/125μm、62.5/125μm)進行延長・具備自動鮑率檢測、內建端子台等,可輕鬆設定

  • 符合CE規範
  • RS-422、485
  • RS232

可用多種模式光纜線延長序列訊號
●可利用低價格的乙太網用光纜線(對應ST/ST多種模式50/125μm、62.5/125μm)進行延長
●具備自動速率檢測、內建端子台等功能,可輕鬆設定

・本產品的RS-232規格為3線式(Tx/Rx/GND)。
由於無法對應DTR/DSR/CTS/RTS訊號,當數據溢位時將無法進行WAIT控制。

・使用本產品時以2台為1組。
・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PNICO-TCF-142-M-R

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

轉換前通訊方式序列轉換後通訊方式光纖通訊
主從極數1:N代表規格CE / UL / CUL
尺寸 縱向(mm)22尺寸 橫向(mm)67
尺寸 深度(mm)100產品分類延伸器
FCC ClassBCE ClassB
RoHS10 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
PNICO-TCF-142-M-R

概要規格

規格
電源輸入、消耗電流DC12〜48V、DC12V/150mA
絕緣保護、保護電路DC1,000V、有(V+、V−)※電源反向插入保護
光纖通訊部連結器雙埠(ST)、Tx、Rx
可連接電纜線ST-ST多種模式(50/125μm、62.5/125μm)
連接距離5km(最大)
波長820mm(多種模式)
序列通訊部通訊速度300〜921,600bps
端子120Ω(內建、DIP開關ON/OFF)
突波保護15kV(RS-232・422・485)
固定方法牆面安裝、35mm寬DIN軌道安裝(選購品)
可安裝電纜線徑(端子台)AWG#12〜22(0.5〜2.5mm)
動作環境動作溫度:0~60℃、濕度:5~95%RH(無結露)
保存溫度:−20~85℃、濕度:5~95%RH(無結露)
材質
重量、外形尺寸(mm)140g、67(W)×100(D)×22(H)※突起部除外
附屬手冊(英語)
規格CE ClassB、FCC ClassB、EMI ClassB、EMS UL、C-UL
相關資料
■腳針分配
腳針
編號
RS-485
(4線)
RS-485
(2線)
RS-422RS-232
1Tx+DATA+Tx+未使用
2Tx−DATA−Tx−
3Rx+未使用Rx+
4Rx−Rx+
5未使用未使用Tx
6Rx
7GND(SG)GND(SG)GND(SG)GND(SG)
8電源輸入(V+)
9電源輸入(V−)
10電源GND

 
型號
PNICO-TCF-142-M-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
  1. 1

基本資訊

轉換前通訊方式 序列 轉換後通訊方式 光纖通訊 主從極數 1:N
代表規格 CE / UL / CUL 尺寸 縱向(mm) 22 尺寸 橫向(mm) 67
尺寸 深度(mm) 100 產品分類 延伸器 FCC ClassB
CE ClassB

自動速率檢測・最大延長2km・鋁製的型號PNICO-TCF-142-M-R頁面。
記載關於型號PNICO-TCF-142-M-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767