(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・轉換器專用DIN軌道安裝用工具・用螺絲將轉換器固定於附加的壁面安裝用板件上、並固定於寬度35mm的DIN軌道上
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PNRP-DK-35A-R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
PNRP-DK-35A-R |
適用轉換器 |
PNES-NPORT5110-R PNES-NPORT5210-R PNES-NPORT5230-R PNES-NPORT5410-R PNES-NPORT5430-R |
適用機種 | PNES-NPORT5110-R / PNES-NPORT5210-R / PNES-NPORT5230-R / PNES-NPORT5410-R / PNES-NPORT5430-R |
---|
轉換器專用35mm寬DIN軌道安裝工具的型號PNRP-DK-35A-R頁面。
記載關於型號PNRP-DK-35A-R之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策