(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・轉換器專用RS-232線・安裝於轉換器的RJ-45埠,將其轉換為D-Sub連結器的RS-232線
型式 | D−Sub 連結器形狀 | 結線 類型 |
CBL-RJ45F25-150-R | 25pin母端 | 交叉式 |
CBL-RJ45M25-150-R | 25pin公端 | 直結式 |
CBL-RJ45F9-150-R | 9pin母端 | 交叉式 |
CBL-RJ45M9-150-R | 9pin公端 | 直結式 |
適用轉換器 |
PNES-NPORT5210-R PNES-NPORT5610-8-R PNES-NPORT5610-16-R |
型號 |
---|
CBL-RJ45F9-150-R |
CBL-RJ45F25-150-R |
CBL-RJ45M9-150-R |
CBL-RJ45M25-150-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | D-Sub連結器形狀 | 結線類型 |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 9pin母端 | 交叉式 | ||
3天~ | 10 | 25pin母端 | 交叉式 | ||
3天~ | 10 | 9pin公端 | 直型 | ||
3天~ | 10 | 25pin公端 | 直型 |
型號 |
---|
Loading...
電纜線長度(m) | 1.5 | 適用機種 | PNES-NPORT5210-R / PNES-NPORT5230-R / PNES-NPORT5410-R / PNES-NPORT5430-R / PNES-NPORT54301-R / PNIC-TCC-80-R |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策