(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・通訊頻率350MHz的高性能UTP線【用途】・用於連接KVM開關或附延長功能的CPU共享裝置
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CBLKV-5E350-BL-R-[1,2,3,5,7,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,200,250,300]
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | |
系列名稱 | 長度(m) |
CBLKV-5E350-BL-R | 1 |
2 | |
3 | |
5 | |
7 | |
10 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | |
40 | |
50 | |
60 | |
70 | |
80 | |
90 | |
100 | |
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
200 | |
250 | |
300 |
電纜線與護套顏色 | 藍 |
結線 | 乙太網・8極8芯直型 |
芯線 | 單線 |
適用商品 | PNCES-CE-370-R PNCES-UPCED-C-R PNCES-CE-250A-R PNCES-CE-700A-R PNVS-VE-150-R |
關於使用電纜線 |
此UTP線使用350MHz電纜線,最適用於連接KVM開關或附延長功能的共享裝置等。 |
種類 | KVM用電纜線 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策