(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

外部訊號切換線(KVMIO系列)

KVM延長器(配件・其他相關商品)

外部訊號切換線(KVMIO系列)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】・搭配KVMIO系列使用,切換外部訊號用纜線【特色】・微型DIN8pin公接頭與散線8pin的纜線・散線部位長度約為100mm


微型DIN 8針公端散線8針
●KVMIO系列中外部訊號切換線的加長版本。
●散線部長度約為100mm。

・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CBLKV-IO-9M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式全長
CBLKV-IO-9M9m
型號
CBLKV-IO-9M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 KVM用電纜線 最大延長距離(m) 9 電纜線長度(m) 9

外部訊號切換線(KVMIO系列)的型號CBLKV-IO-9M頁面。
記載關於型號CBLKV-IO-9M之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767