(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・具高屏蔽效果,可穩定運作【用途】・使KVM開關穩定運作的專用線
型式 | 全長 | 適用商品 (KVM開關) | 電纜線類型 (PC本體連接埠) |
CBLKV-CBM180T-R | 1.8m | KVMMD-IKM系列 KVMM-KNV系列 KVMIO-104-R | VGA(公端) PS/2滑鼠(公端) 與鍵盤(公端) 英吋螺絲 |
CBLKV-CBM300T-R | 3m | ||
CBLKV-CBM600T-R | 6m | ||
CBLKV-CBD180UH-R | 1.8m | KVMIO-104U-R | USB滑鼠 與鍵盤 |
CBLKV-CBD300UH-R | 3m | ||
CBLKV-CBD500UH-R | 5m | ||
CBLKV-CBD300H-R | 3m | PNCEX-CRPV1-30-R | PS/2滑鼠與鍵盤 |
CBLKV-CBD600H-R | 6m | ||
CBLKV-CBD102H-R | 10m |
型號 |
---|
CBLKV-CBD300UH-R |
CBLKV-CBD500UH-R |
CBLKV-CBM180T-R |
CBLKV-CBM300T-R |
CBLKV-CBM600T-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | PC側鍵盤、滑鼠介面 | 控制台側鍵盤、滑鼠介面 | 電纜線長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | USB | - | 3 | ||
4天~ | 10 | USB | - | 5 | ||
4天~ | 10 | PS2 | PS2 | 1.8 | ||
4天~ | 10 | PS2 | PS2 | 3 | ||
4天~ | 10 | PS2 | PS2 | 6 |
Loading...
種類 | KVM用電纜線 | PC側螢幕介面 | VGA(HD-15pin) | 控制台側螢幕介面 | VGA(HD-15pin) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策